Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel

Green'up Access, prêt-à-poser avec prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum.

322,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prêt-à-poser prise Green'up Access composé de :
    - 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
    - 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
    - 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) référence 410754
  • Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²
  • Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourni
  • Convient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travail
  • Conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314

Avantages

  • Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation

Les + installation

Prise de recharge pour véhicule électrique prête à être installée, fournie avec une patère de suspension du câble et un disjoncteur différentiel 20A 30mA type F

Les + utilisation

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2)
Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble

Recommandations / restrictions d’usages

  • L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
  • Installation préconisée entre 0,80m et 1,20m du sol

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
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
  • Modèle
    Prise de charge
  • Standard
    Autre
  • Technique de raccordement
    Raccordement à vis
  • Avec actionneur de verrouillage
    Non
  • Avec verrouillage d'accès
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Tension nominale
    250 V
  • Courant nominal max.
    16 A
  • Type de courant
    CA monophasé
  • LED intégrée
    Non
  • Matériel de contact
    CuZn
  • Traitement de surface des contacts
    Argenté
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Couleur
    Gris
  • Capacité des bornes
    1.5-6 mm²
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060904760

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 904 78 Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Questions fréquentes

Recharge pour véhicules électriques

Pour permettre une recharge optimisée de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, Legrand vous recommande de faire installer une borne de recharge. Notons que la norme impose que tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW soit installé par un professionnel de...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Les produits de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables proposés par Legrand sont robustes et étanches. Ils peuvent être installés en intérieur, en extérieur et dans les lieux humides.
En savoir plus
L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge.
En savoir plus
Pour faire avancer le développement de la mobilité électrique sur le marché français, les points de charge sont déployés partout. À la clé : plus d’autonomie pour les conducteurs, une conduite plus propre, qui réduit les émissions de CO2, et l’occasion de découvrir une nouvelle...
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16A ou 20A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus