Quelle est la consommation d'un véhicule électrique ?

La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc.

En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h.

Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile.

Si vous cherchez une solution pour recharger votre véhicule rapidement, découvrez les produits GREEN’UP.

Des bornes et des prises de recharge spécialement conçues pour les véhicules électriques et pour vous !

Information complémentaire

Pour le logement collectif, optez pour les bornes !

Découvrez la gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables GREEN’UP PREMIUM.

Ces bornes vous permettent de recharger votre véhicule en un temps optimal et en toute sécurité.

Disponible pour une fixation murale pour les parkings en sous-sol ou sur pied pour les stationnements en extérieur, GREEN’UP PREMIUM vous offre plusieurs services :

  • mode de charge : Mode 3 ou Mode 2+3
  • en monophasé ou en triphasé
  • avec lecteur de badge, etc.

Information complémentaire

Droit à la prise

Vous souhaitez obtenir un point de charge sur votre place de parking ?

Sachez que vous pouvez bénéficier du droit à la prise. Ce droit vous permet de faire part de votre désir d’installer un point de charge sur votre place privative à votre copropriété. Pour ce faire, envoyez une demande au syndic de votre copropriété (et à votre propriétaire si vous êtes locataire).

En plus du droit à la prise, d’autres dispositifs sont mis en place pour vous aider à passer à l’électrique !

Information complémentaire

Logement individuel : optez pour la prise GREEN’UP ACCESS

La prise renforcée GREEN’UP ACCESS convient parfaitement aux habitations individuelles.

Son système breveté permet de recharger votre véhicule 2 fois plus rapidement que sur une prise classique.

Livrée dans un pack Prêt-à-Poser, cette prise est fournie avec :

  • un disjoncteur différentiel pour une protection dédiée
  • une patère de suspension pour le cordon de recharge

Pour plus de sécurité, faites appel à un professionnel pour qu’il vous installe votre prise !

Information complémentaire

Contrôlez votre prise à distance !

Avec le pack de démarrage GREEN’UP ACCESS connecté, pilotez votre prise à distance pour mieux contrôler vos consommations grâce à l’App. Home + Control.

Configurez vos temps de charge (heures pleines/heures creuses) et de mesurer l’énergie consommée.

Au même titre que le pack Prêt-à-Poser, ce pack de démarrage contient une prise GREEN’UP, une patère de suspension, un disjoncteur différentiel et contient en plus un pack module Control et un contacteur connecté pour votre tableau électrique.

Information complémentaire

Comment acquérir une borne de recharge ?

Les professionnels ayant la mention IRVE sont les seuls à pouvoir installer une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Vous avez un projet d'installation de borne de recharge pour VE,découvrez notre réseau d’électriciens certifiés qui vous met en relation avec un professionnel pour tout projet d’installation.

Questions fréquentes

L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.   Demandez...
En savoir plus
Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée Green’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS, conçue spécialement pour la recharge de véhicules...
En savoir plus
Sachez que vous pouvez bénéficier du bonus écologique autant pour les véhicules 100% électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables ! Le montant de ce bonus peut s’élever jusqu’à 6000€. Il est établi selon la valeur du véhicule et le type du demandeur. En plus de ce...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Il est interdit pour un particulier d’installer un point de charge strictement supérieur à 3,7kW à son domicile. Si vous souhaitez installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, vous devez vous rapprocher d’un électricien détenteur de la...
En savoir plus
La principale différence entre une prise et une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables est la capacité de charge. En effet, la recharge de votre véhicule auprès d’une borne est nettement plus rapide qu’une prise. puissance délivrée : 3,7kW...
En savoir plus
La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous...
En savoir plus
Découvrez le pack Prêt-à-Poser Green’UP ACCESS, une solution connectée dédiée à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pratique, le pack de démarrage Green’UP ACCESS connecté vous permet de contrôler la prise Green’UP ACCESS à distance avec l’App...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message