Sonnettes, portiers et éclairage

Savoir que l’accès à son logement est sécurisé, que l’on soit présent ou pas, c’est rassurant. Avec le portier visiophone connecté, vous pouvez par exemple ouvrir à distance au livreur pendant que vous êtes au bureau ! Et si votre enfant a laissé la lumière allumée en partant, vous pouvez via votre visiophone connecté demander à votre assistant vocal d’éteindre.
Et si vous préférez, pensez aux sonnettes standards !

Explorez par gamme

Nos différentes collections d'interrupteurs et prises

Découvrir

Information complémentaire

Visiophone, sonnette : choisir le bon produit

Aujourd’hui, il existe plusieurs manières de contrôler l’accès à votre logement : visiophone, sonnette ou carillon, en version standard ou connectée.

Pour choisir le produit qui correspond le mieux à vos besoins et à votre mode de vie, demandez-vous si vous souhaitez :  

  • voir qui sonne chez vous ?
  • pouvoir ouvrir ou parler à distance ?
  • avoir un système avec ou sans fils ?
  • installer le système au niveau de la porte d’entrée ou du portillon extérieur ?
  • etc.
     

Information complémentaire

Visiophone connecté : sécuriser le logement à distance

Contrôlez votre installation à distance avec le visiophone Easy Kit Connecté ! Doté d’une platine de rue, d’un écran intérieur et d’une alimentation secteur, ce kit sécurise votre maison, même quand vous n’êtes pas là !

Ouvrez votre portail, réceptionnez un colis, visionnez les images de la caméra de votre visiophone à tout moment, le tout depuis votre smartphone !

Vous pouvez aussi ajouter deux écrans intérieurs, une platine de rue, ou encore une caméra extérieure supplémentaire pour renforcer la sécurité de votre maison !

Information complémentaire

Kit carillon : pour être averti de la présence d’un visiteur

Installé au mur ou posé sur une tablette, le carillon vous annonce la présence d’un visiteur à votre porte dès que la sonnette est actionnée.

Sans fils, le kit carillon fonctionne par signal radio  et s’installe rapidement !

Plusieurs kits, proposants de 15 à 32 mélodies,  sont disponibles pour mieux répondre à vos besoins. Les kits Confort et Sérénité s’adaptent à une maison en raison de leur portée élevée et le Kit Essentiel correspond mieux aux appartements et aux petites maisons.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus
Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus

Sonnettes, portiers et éclairage

Pour accueillir vos visiteurs et bénéficier d’une plus grande sécurité, optez pour un portier visiophone ! Composé d’un poste vidéo intérieur (postes supplémentaires possibles) et d’une platine de rue avec caméra grand angle, il est facile d’utilisation et son alimentation se fait par raccordement simple. Pour dialoguer avec les personnes sonnant à la porte, prenez un portier vidéo équipé d’un système interphone ! D’autres fonctions sont disponibles : mémorisation des vidéos des visites reçues en votre absence, affichage haute qualité de photos, allumage d’éclairage extérieur pour une meilleure vision nocturne et une surveillance accrue…

Les sonnettes et carillons sont simples d'utilisation et d'installation ; communiquant par signal radio, pas besoin de passer de fils !

Découvrez aussi nos capteurs/détecteurs de mouvement pour toujours éclairer les bons recoins du jardin, ainsi que nos baladeuses et accessoires pour un éclairage qui vous suivra partout.

Amateur de bricolage, retrouvez comment installer votre matériel en consultant nos tutoriels vidéos.