Comment installer un interrupteur différentiel dans mon tableau électrique ?

Temps estimé : 1h Les vidéos bricolage Legrand

Découvrez dans ce tutoriel comment installer un interrupteur différentiel dans votre tableau électrique. Equipement clé assurant votre sécurité, un interrupteur différentiel se choisit selon divers critères, pour une protection adaptée et optimale. Explications.

Accès aux rubriques

Sécurité et tranquillité assurées

schema1

Installé en tête d’une rangée du tableau électrique, l’interrupteur différentiel est associé aux disjoncteurs des divers circuits électriques se trouvant sur la rangée. En cas de détection d’une fuite de courant à la terre, le dispositif différentiel déclenche, autrement dit il interrompt le passage du courant électrique. Cela met automatiquement hors tension tous les circuits électriques qui lui sont associés. Vous et les autres occupants du logement êtes ainsi protégés contre tout risque de choc électrique.

Sa manette de réarmement, actionnable à la main, permet de rétablir le courant dans les circuits électriques concernés une fois le défaut éliminé.

La norme NF C 15-100 impose :

  • qu’au moins deux interrupteurs différentiels soient installés par logement : un de type A et un de type AC
  • que tous les circuits soient protégés par un interrupteur différentiel d’une sensibilité de 30 mA maximum
  • que 8 circuits maximum soient associés à un même interrupteur différentiel, tout en respectant les règles de calcul de l’aval ou de l’amont de la NF C 15-100

Etape 1 : Déterminer l’interrupteur différentiel requis

Pour choisir l’interrupteur différentiel adapté à vos besoins, 2 critères sont à prendre en compte :

  • les circuits concernés
  • l’intensité requise, aussi appelée "calibre"

Choix selon le circuit concerné

  • interrupteur différentiel type AC qui détecte uniquement les fuites de courants alternatifs : équipements pour applications d'usage général, éclairage, prises de courant standard, volets roulants, chauffage électrique, etc
  • interrupteur différentiel type A qui détecte les fuites de courant résiduel : lave-linge, plaque de cuisson et prise de recharge pour véhicule électrique, etc
  • interrupteur différentiel type F (ancien Hpi) exigé pour les circuits alimentant des équipements avec variateur de vitesse monophasé qui présente par ailleurs une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs : pompes à chaleur, climatiseur, pompes de piscine, recharge véhicule électrique

Le symbole du type d’interrupteur différentiel est présent en face avant du produit.

Attention : vos circuits lumières et prises doivent être répartis sous au moins 2 interrupteurs différentiels pour assurer une continuité de fonctionnement dans l'habitation

Choix selon le calibre

La norme NF C 15-100 impose le respect d’une de ces 2 règles :

  • règle de l’amont : l’intensité de chaque interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale au calibre du disjoncteur d’abonné
  • règle de l’aval : sur une même rangée du tableau, l’intensité de l’interrupteur différentiel doit être supérieure ou égale à la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise de recharge pour véhicule électrique, ajoutée à la moitié de la somme des intensités des disjoncteurs des autres circuits

Exemple de calcul pour la règle de l’amont

Pour une rangée comprenant un disjoncteur 20 ampères pour un circuit convecteur, un disjoncteur 16 ampères pour un circuit prises et un disjoncteur 10 ampères pour un circuit lumières, l’interrupteur différentiel doit être d’un calibre égal ou supérieur à 1 x 20 + 0,5 x (16 + 10), soit 33 ampères. Un interrupteur différentiel de calibre 40 ampères sera donc suffisant.

Etape 2 : Installer l’interrupteur différentiel

Un interrupteur différentiel s’installe en tête de rangée dans le tableau électrique, en amont des disjoncteurs qui lui sont associés.

Assurez-vous d’avoir un espace vacant dans votre tableau, sinon ajoutez un tableau supplémentaire à proximité.

Alerte de sécurité

Comme avant toute intervention, coupez le courant via le disjoncteur d’abonné et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie.

Et pour plus de sécurité, mettez une signalisation sur le disjoncteur d'abonné afin d'indiquer que vous intervenez sur l'installation électrique.

Matériel nécessaire

Pour installer l’interrupteur différentiel, munissez-vous :

  • d’un tournevis plat ou cruciforme adapté
  • d’une pince coupante
  • d’une pince à dénuder
  • de conducteurs ou d’un peigne vertical
  • de peignes horizontaux

Etape 2.2 : Installer l’interrupteur différentiel

a) insérez et fixez l’interrupteur différentiel en début de rail

b) grâce au peigne vertical, raccordez facilement l'alimentation à l’interrupteur différentiel

c) raccordez ensuite les disjoncteurs à l’interrupteur différentiel avec les peignes d’alimentation horizontaux

d) attention, tous les circuits doivent être raccordés à la terre de votre installation pour que l’interrupteur différentiel puisse être opérationnel

Remettez le courant : l’interrupteur différentiel est opérationnel.

Tester l’interrupteur différentiel

Afin de contrôler son bon fonctionnement, il doit être testé régulièrement, idéalement chaque mois.

Pour cela, appuyez sur le bouton de test situé sur la façade du produit : l’interrupteur différentiel doit déclencher. S’il ne déclenche pas, appelez immédiatement un électricien, car la sécurité de votre installation peut être diminuée.