Interrupteurs et prises

Un interrupteur design dans le salon, un variateur pour créer une ambiance cocoon en regardant un bon film, des prises de courant sécurisées dans la chambre des enfants, des prises USB dans toutes les pièces, sans oublier la prise pour recharger votre véhicule électrique, etc. Parce qu’un intérieur cosy, dans lequel vous vous sentez bien, c’est important, nous créons des interrupteurs et des prises qui ne sont pas seulement pratiques.

Explorez par gamme

Explorez par gamme

Nos différentes collections d'interrupteurs et prises

Découvrir

exemple inters prises gammes 700x700

Interrupteurs et prises

Aujourd’hui, vous attendez plus d’un interrupteur ou d’une prise, ils ne doivent pas seulement allumer/éteindre la lumière ou faire fonctionner un appareil. Ils doivent s’adapter à vos envies et au style de vie de toute la famille. 
Pour répondre à vos nouveaux besoins, nos interrupteurs se déclinent en version connectée, variateur, automatique ou commandes de volets roulants, etc. Quand à nos prises, elles peuvent être Surface (esthétique et toujours propre), connectées, embarquer une prise USB, ou permettre de recharger votre véhicule électrique.

Le plus difficile sera de choisir !

celiane osez couleur 938x569

Céliane, Altège, dooxie, Mosaic, Neptune, Plexo, Appareillage saillie, choisissez parmi nos gammes celles qui correspondent le mieux à votre intérieur et à votre extérieur. Quelle que soit l’ambiance de votre pièce : design, colorée, pep’s, élégante, moderne, épurée, etc : pour chaque ambiance, vous trouverez la finition qu’il vous faut. 

ambiance interieur bleu inter bleu orange 700x550

Interrupteurs

Choisissez la fonction qui répond à votre usage, puis sélectionnez le design (interrupteurs classique avec son doigt flottant, ou interrupteur à anneau) qui correspond à votre pièce.

Que vous cherchiez un va-et-vient classique pour allumer/éteindre la lumière ou un interrupteur variateur pour créer des ambiances lumineuses personnalisées, nous avons le produit qu’il vous faut. 
Pour plus de confort, vous voulez commander vos volets roulants ? C’est possible avec nos interrupteurs dédiés. Vous pouvez même opter pour une commande centralisée qui vous permettra d’ouvrir ou de fermer l’ensemble de vos volets d’un seul geste.

prise surface celiane usb type c rose chambre lampe cuivre 700x550

Prises de courant

Connaissez-vous notre prise Surface Confort ? Sa façade rétractable vous offre un design ultra plat qui facilite le branchement, garantit la propreté et renforce la sécurité. 
Bonne nouvelle, nos prises USB type-C sont également équipées de notre système breveté Surface : elles vous permettent de recharger rapidement votre smartphone tout en laissant branché une lampe ou une cafetière par exemple. Si vous préférez recharger plus d’appareils numériques en même temps, optez plutôt pour le double chargeur USB type-C.

Comment choisir mes interrupteurs électriques ?

Comment choisir mes interrupteurs électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses interrupteurs électriques

En savoir plus

Comment choisir mes prises électriques ?

Comment choisir mes prises électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses prises éléctriques

En savoir plus

Tout savoir sur la prise RJ45

Tout savoir sur la prise RJ45

Qu'est ce qu'une prise rj45 ? comment ça fonctionne ?

En savoir plus

Tout savoir sur la recharge pour véhicules électriques en copropriété

Tout savoir sur la recharge pour véhicules électriques en copropriété

Découvrez la recharge pour véhicules électriques en copropriété

En savoir plus

Questions fréquentes

Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
Concrètement,...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...
En savoir plus

Interrupteurs et prises

Interrupteurs et prises de courant

Interrupteur va-et-vient simple, poussoir, variateur, interrupteur temporisé, interrupteur tactile, interrupteur de volets roulants prise de courant 2 pôles + terre, prise usb… les solutions de confort CélianeAltege et Mosaic facilitent la commande de vos éclairages, volets roulants ou ventilations (vmc), et garantissent le branchement sécurisé de tous types d’appareillages électriques dans le respect des normes électriques françaises (NF-C 15 100)
En extérieur ou dans une pièce d'eau, la gamme complète Plexo étanche offre une protection renforcée à l'étanchéité.
Côté montage, pensez aux prises et interrupteurs encastrables, avec les boîtes Batibox ou en version apparent avec les cadres saillie ; laissez-vous guider par nos tutos vidéos. Avec les interrupteurs complets encastrables vous avez en une seule référence ce qu'il vous faut : support de fixation à vis, plaque blanche et voyant

Pour vos travaux d'électricité en neuf ou en rénovation, personnalisez votre décoration d'intérieur en apportant une touche de design dans votre cuisine, salle de bain, ou encore dans votre séjour. Il devient simple de choisir des prises de courant et de choisir des interrupteurs, grâce au large panel de matières et de couleurs de nos plaques de finition : Déco, Métal, Vintage, Matière, disponibles en un poste ou en multiposte et faciles à changer, composez vos produits

Nos gammes d'interrupteurs et de prises se déclinent aussi en version connectée, pour encore plus de confort, de modernité et de design.