Céliane™, un design novateur
Étendez le champ des possibles et offrez à vos clients une véritable liberté de choix grâce aux 2 styles d'interrupteurs et poussoirs proposés en Céliane.
Courbes arrondies ou planéité intemporelle : il y en a pour tous les goûts.
Interrupteurs Céliane™
Dans l’air du temps
- doigt flottant comme suspendu dans l’espace pour une impression de légèreté augmentée
- courbes élancées pour une fluidité optimale
- subtilité d’une plaque légèrement arrondie et à la surface tendue
- sous plaque avec effet texturé pour la modernité
- identité plus affirmée
Interrupteurs Céliane™ à anneau
Nouvelle façon de commander
L'interrupteur s'efface pour laisser la matière s'exprimer.
- anneau lové dans la plaque pour une commande tout en délicatesse
- design chic et élégant pour un geste sublimé
- matière au cœur de l’anneau en prolongement de celle de la plaque pour une élégance raffinée et des matières nobles valorisées
Découvrez la diversité des finitions Déco, Métal, Vintage et Matière pour les appareillages Céliane.
Finitions Déco
Mat, brillant, noir, blanc ou encore couleurs tendances, les finitions Déco ouvrent tout un éventail d’inspirations qui sont autant d’invitations à embellir les intérieurs.
Finitions Métal
Les finitions Métal jouent sur les nuances pour valoriser la déco, qu’elle soit chic, techno, contemporaine ou classique.
Finitions Vintage
Avec les finitions Vintage, Céliane ose une expérience unique : des matières véritables issues de forêts protégées (PEFC) en ce qui concerne le bois, un respect du savoir-faire issu des entreprises du patrimoine vivant et une touche de nostalgie à fleur de mur.
Finitions Matière
Céliane explore la noblesse des matières authentiques pour mieux sublimer la déco : délicatesse de la porcelaine, élégance du verre, design du métal, chaleur du bois, etc. Les finitions présentées ici avec un anneau peuvent également recevoir les enjoliveurs standards.
Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation ! Quelle que soit la nature du mur, les principes d’installation des solutions Céliane assurent un rendu toujours impeccable. Deux solutions présentent également des spécificités innovantes qui apportent encore plus de facilité pour tous vos chantiers : la prise Céliane Surface Confort et le peigne de câblage Céliane Rapido.
Principe d’installation fonctionnel
- installation possible dans toutes les boîtes de 1 à 4 postes : Écobatibox, Batibox multimatériaux, Batibox maçonnerie, Batibox cloisons sèches
- rénovation facile en multiposte entraxe 57mm : Il suffit de casser la partie latérale des supports Batibox 1 poste en suivant la prédécoupe
- solidité du support Batibox : résistance à la déformation (nervure de renfort), acier avec traitement anti-corrosion
Côté déco, l'esthétique
- installation en horizontal ou en vertical selon les spécificités du chantier
- alignements parfaits : système de plaque ajustable permettant de rattraper les irrégularités du mur et du positionnement de la boîte
Prise Céliane™ Surface Confort
Gagnez près de 15% d’espace de câblage en plus et bénéficiez de plus de confort à l’installation avec la prise Céliane Surface Confort :
- prise la plus compacte du marché
- utilisable en neuf comme en rénovation
- compatible avec toutes les boîtes d’encastrement, y compris celles d’une profondeur de 30mm
- câblage/décâblage facilité pour un effort divisé par 4 : câblage possible avec fils souples et bornes à poussette revues pour décâbler plus facilement
Peigne de câblage Céliane™ Rapido
Gagnez du temps pour le câblage de vos appareillages grâce au peigne de câblage Céliane Rapido, un brevet exclusif Legrand !
D’un simple geste et sans outil :
- associez facilement entre elles des prises 2P+T et USB à bornes automatiques
- raccordez facilement entre elles jusqu’à 3 prises Céliane à bornes automatiques à partir d’une seule alimentation
Une innovation conçue pour réduire durablement le temps passé au raccordement !
Prises Céliane™ USB : recharger en pleine puissance !
Céliane accélère la recharge dans l’habitat et le tertiaire de proximité avec ses prises USB qui intègrent la technologie Power Delivery 3.0 :
- prise USB Type-C simple ou double : recharge performante de 1 ou 2 appareils (75% en 1h, contre 50% pour un USB Type-C standard)
- prise USB Type-C + USB Type-A : recharge d’appareils anciens et actuels
- prise Surface avec USB Type-C : remplacement d’une simple prise
Les prises Céliane Power Delivery optimisent la tension délivrée et raccourcissent le temps de charge des appareils multimédias compatibles, tout en préservant la durée de vie des batteries !
Variateur Céliane™ Rotary : un geste réinventé !
Le variateur Céliane Rotary permet d’allumer/éteindre la lumière et de gérer l’intensité lumineuse par simple rotation, dans un sens ou dans l’autre : un geste réinventé pour un usage intuitif ! Il est compatible avec tous les types de lampes de 5 à 200W : LEDs, halogènes, tubes fluos avec ballast et son câblage se fait avec ou sans neutre.
Le variateur est disponible en standard et en connecté, avec ou sans neutre, avec possibilité d’une fonction "lumineux" (bleu) ou "témoin" (blanc).
Avec le variateur Céliane Rotary connecté, vous créez la bonne ambiance depuis votre smartphone, via l’App Home + Control, ou par la voix via un assistant vocal !
Commandes Céliane™ Rotary ambiance couleurs : à chaque instant ses couleurs !
Créez des ambiances hautes en couleurs grâce aux commandes connectées Céliane Rotary pour ambiances couleurs ! En complément d’une installation connectée, elles permettent de choisir la couleur et de gérer l’intensité lumineuse des éclairages depuis un smartphone, par la voix via un assistant vocal ou d’un simple geste sur les commandes elles-mêmes.
Proposées en version filaire (avec neutre uniquement), les commandes sont compatibles avec toutes les lampes pour ambiances couleurs Zigbee 3.0, dont Ledvance Smart + Zigbee.
À noter : les solutions filaires peuvent remplacer un interrupteur existant !
Interrupteur Céliane™ sans contact : allumer sans toucher !
Pratique et hygiénique, l’interrupteur sans contact Céliane permet d’allumer et d’éteindre les éclairages ou d'ouvrir des portes en passant simplement la main devant. C’est la solution idéale dans une cuisine, une salle de bain ou dans les lieux de passage !
Les + :
- associé au micromodule connecté, il permet un contrôle de l’éclairage depuis un smartphone ou par la voix
- il est équipé d’une LED activable pour être facilement repérable dans l’obscurité
Il peut être installé (avec ou sans neutre, dans une boîte profondeur 30 ou 40mm) en neuf comme en rénovation, en remplacement d’un simple interrupteur.
Céliane™ with Netatmo : le logement simplement connecté
Les solutions connectées Céliane with Netatmo s’intègrent facilement dans une installation traditionnelle et adoptent un design d’enjoliveur qui leur est propre afin de les différencier des solutions standards.
Faciliter le quotidien
Les solutions Céliane with Netatmo permettent de contrôler les éclairages, volets roulants et appareils électriques depuis un smartphone (via l’App Home + Control) ou par la voix (via un assistant vocal) !
Favoriser les économies d’énergie
Réduire sa consommation d’énergie, préserver son pouvoir d’achat et limiter son empreinte écologique est un défi au quotidien : Céliane with Netatmo accompagne chacun avec des solutions simples, économiques et durables !
En permettant une réelle maîtrise de l’énergie, les solutions connectées Céliane with Netatmo sont l’assurance de réduire ses dépenses, et ce sans impacter son confort. Les actions possibles sont diverses, comme par exemple :
- automatiser les volets roulants pour économiser sur le chauffage ou la clim avec l’interrupteur connecté pour volet roulant
- déclencher des scénarios de chauffage personnalisés avec la commande sans fils sans pile Self-e Départ/Arrivée
- suivre et optimiser les consommations de chauffage avec la sortie de câble connectée aux radiateurs et sèche-serviettes électriques avec ou sans fil pilote
Découvrir Céliane with Netatmo Découvrir le connecté en vidéo
Céliane™, une gamme éco-conçue et locale
Avec Céliane, Legrand s’engage à réduire son empreinte carbone et à favoriser le savoir-faire français ainsi que l’emploi local.
Réduction de l’impact carbone
Du packaging à l’enjoliveur, de la fabrication à l’utilisation, nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone !
Avec 87% des références Céliane fabriquées en France, nous réduisons par exemple la part des transports dans l’acheminement des produits.
Pour en savoir plus sur l’impact environnemental Céliane, consultez les fiches PEP (Profil Environnemental Produit) ecopassport disponibles sur les fiches produits en ligne ! Elles constituent le programme de référence pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique.
Éco-conception
Céliane est une gamme éco-conçue pour réduire son impact environnemental. Par exemple avec Céliane, nous privilégions l’économie circulaire au travers de produits éco-conçus à partir de matériaux recyclés :
- 100% de plastique recyclé dans les sous-plaques noires
- 87% de plastique recyclé dans les prises Surface Confort
Emballages 0% plastique
Suppression des déchets plastiques à usage unique et emballages 100% recyclables
- emballages individuels en papier
- boîtes de regroupement en carton
Fabrication locale
Avec Céliane, Legrand favorise l’emploi local de par la fabrication de ses interrupteurs et prises dans ses usines en France. De surcroît, Legrand favorise les savoir-faire français pour certaines finitions (Porcelaine, Feutre, Hêtre, Liège) en faisant appel à des entreprises du patrimoine vivant en Nouvelle-Aquitaine, Normandie et dans le Grand Est. L’assurance de solutions fabriquées en France !
Découvrir l'éco-conception Céliane en vidéo Découvrir le savoir-faire Céliane en vidéo
Nous avons amélioré l'expérience tout en gardant le meilleur !
Céliane™
Vidéos & tutoriels
Questions fréquentes
La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément. Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plusLes nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau. Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plusL’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références : un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plusLe peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils. Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plusLes plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plusL’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable. La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plusL’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plusCéliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur. La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plusLes fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane. Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus