Information complémentaire

Interrupteurs Céliane
Céliane se redessine, et il y en a pour tous les goûts !
Courbes élancées, design novateur, impression de légèreté : l’interrupteur Céliane renouvelle l’expérience avec son doigt flottant !
Et pour une ambiance raffinée et chic, choisissez la version à anneau de l'interrupteur Céliane.
Information complémentaire

Finitions Céliane
Les finitions Déco sont un éventail d’inspirations. Les finitions Métal sont contemporaines et valorisent la décoration du logement. L'authenticité des finitions Vintage crée une expérience unique avec une touche de nostalgie. Enfin, les finitions Matière apportent la noblesse des matières authentiques (bois, porcelaine, verre, métal).
Information complémentaire

Fonctionnalités de l’appareillage Céliane
Céliane Rotary ambiances couleurs permet de créer des ambiances lumineuses colorées selon les envies, en local ou à distance depuis un smartphone sur l’App Home + Control.
L’interrupteur sans contact Céliane, hygiénique et pratique, est notamment idéal pour les lieux de passage, et permet d’allumer ou d’éteindre les lumières sans toucher l’interrupteur.
La prise Céliane Surface Confort, la plus compacte du marché, est sécurisée grâce à son puits qui ne s'enfonce pas au toucher.
Avec l’interrupteur Céliane Rotary, vos clients peuvent créer l’ambiance qu’ils veulent, simplement en tournant la bague lumineuse pour faire varier l’intensité des lumières des pièces de leur logement.
Les chargeurs Céliane USB Power Delivery, quant à eux, permettent d’accélérer la recharge des appareils multimédia compatibles.
Questions fréquentes
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.