produit

36 produits
Relais de protection différentielle DELTA RD1A - type A - 2 modules DIN 30mA à 30A 115VAC
IMESYS - DELTA | ref. 40212019

Relais de protection différentielle DELTA RD1A - type A - 2 modules DIN 30mA à 30A 115VAC

Relais de protection différentielle DELTA D2-B - type B - 2 modules DIN 30mA à 30A 24 à 60VAC - 24 à 78VDC
IMESYS - DELTA | ref. 40212047

Relais de protection différentielle DELTA D2-B - type B - 2 modules DIN 30mA à 30A 24 à 60VAC - 24 à 78VDC

Relais de protection différentielle DELTA D2-B - type B - 2 modules DIN 30mA à 30A 100 à 250VAC/DC
IMESYS - DELTA | ref. 40212046

Relais de protection différentielle DELTA D2-B - type B - 2 modules DIN 30mA à 30A 100 à 250VAC/DC

Relais de mesure type RM3I pour courant alternatif triphasé - 75x100mm - Entrée 5A - Alimentation auxiliaire 230VAC
IMESYS | ref. 40218015

Relais de mesure type RM3I pour courant alternatif triphasé - 75x100mm - Entrée 5A - Alimentation auxiliaire 230VAC

Relais de mesure de type RM2S 400V autoalimenté NT639
IMESYS | ref. 40219000

Relais de mesure de type RM2S 400V autoalimenté NT639

Tore fermé TDB120 pour relais différentiel DELTA D2-B type B - pour câble Ø 120mm - In 330A à IDn min 0,10A
IMESYS - DELTA | ref. 40212050

Tore fermé TDB120 pour relais différentiel DELTA D2-B type B - pour câble Ø 120mm - In 330A à IDn min 0,10A

Tore fermé TDB210 pour relais différentiel DELTA D2-B type B - pour câble Ø 210mm - In 630A à IDn min 0,30A
IMESYS - DELTA | ref. 40212051

Tore fermé TDB210 pour relais différentiel DELTA D2-B type B - pour câble Ø 210mm - In 630A à IDn min 0,30A

Tore differentiel ouvrable DEL-A-150n
IMESYS - DELTA | ref. 40212215

Tore differentiel ouvrable DEL-A-150n

Tore differentiel ouvrable DEL-A-110n
IMESYS - DELTA | ref. 40212210

Tore differentiel ouvrable DEL-A-110n

Relais de mesure et de protection

Les installations électriques se doivent d’être fiables et précises afin d’être efficaces et d’assurer la sécurité des utilisateurs. Pour répondre aux exigences des clients finaux, il existe des solutions adaptées : les relais de mesure et de protection, qui permettent de contrôler et de surveiller les systèmes électriques à l’aide d’un grand nombre de dispositifs essentiels pour les installations.

Dans la gestion de l’énergie électrique, les relais de mesure et de protection sont des composants clés et permettent de surveiller divers paramètres ou rapports (tension, phase, fréquence, etc.), ainsi que de détecter toute condition anormale dans le fonctionnement du réseau électrique. Ces dispositifs ont pour rôle de protéger les équipements contre tout ce qui est susceptible de compromettre la sécurité des installations (surcharges, courts-circuits et autres défauts).

La gamme comprend notamment des relais de surveillance spécifiques, comme par exemple des relais de courant, utilisés pour la surveillance des niveaux de courant. Si une anomalie est détectée (dépassement des valeurs prédéfinies : détection d’une tension anormale lors de l’alimentation), l’appareil déclenche une action de protection comme par exemple l’ouverture d’un ou de plusieurs disjoncteurs, selon ce qui est nécessaire.

Utilisées pour les applications triphasées pour lesquelles la précision dans la surveillance de chaque phase dans le temps est cruciale, certaines solutions comportent des fonctions avancées. Et les relais de surveillance numériques sont de plus en plus utilisés dans les systèmes de contrôle modernes en raison de leur facilité d’intégration et de leurs capacités de mesure et d’affichage précises.

Pour ces dispositifs, des accessoires, comme par exemple les transformateurs de mesure, sont disponibles et permettent une adaptation des solutions aux besoins spécifiques des installations. Dotés d’un rôle technique, ils facilitent la protection et la mesure sans pour autant compromettre la performance en convertissant les valeurs de haute puissance en niveaux plus bas.

Les normes en vigueur sont également un critère à prendre en compte lors du choix d’équipements de mesure et de protection. Elles garantissent que les produits offrent la sécurité nécessaire aux installations et fonctionnent dans des conditions optimales.

Les relais de mesure et de protection sont indispensables pour que les systèmes électriques soient à la fois efficaces et sécurisés. Ils protègent les moteurs, ainsi que les installations et réseaux contre les surcharges ou défauts, et permettent également le contrôle et la surveillance des performances énergétiques. Les exigences et les techniques évoluant constamment, il est essentiel d’être informé des nouveaux produits.

Découvrez les solutions de protection possibles utilisées pour offrir le meilleur service aux clients finaux (transformateurs, centrales de mesures, compteurs d’énergie, relais de courant, etc.).