Grâce à l’App Home + Control
- contrôler et piloter un large écosystème d'appareils connectés * : éclairages, prises, volets roulants, chauffage, prise et borne de recharge de véhicules électriques, chauffe-eau, système d'arrosage et pompe de piscine
- suivre et maîtriser la consommation d’énergie, visualiser les données de consommation en kWh ou en euros et repérer facilement les appareils les plus énergivores grâce à un suivi précis, pièce par pièce ou appareil par appareil
- suivre en temps réel la production solaire et optimiser l’autoconsommation
- programmer des alertes en cas de surconsommation, de surproduction ou encore de seuils atteints
- personnaliser l'interface selon les habitudes et les envies : réorganisation des produits, des pièces
- créer des scénarios personnalisés : automatisations selon les habitudes de vie (éteindre les lumières du couloir après 5 minutes, déclencher le chauffe-eau lors d'un pic de production solaire, lancer la recharge du véhicule électrique lors des heures creuses, simuler une présence etc.)
* découvrez directement dans l'App Home + Control les fabricants avec lesquels nos solutions connectées sont interopérables

Prise en main de l'App
- créer un compte sur l'application
- se connecter au Wi-Fi du logement
- suivre les étapes d'installation indiquées dans l'application
- personnaliser son installation

Aller encore plus loin dans l'analyse des données avec la WebApp
La WebApp réunit les données issues des produits connectés contrôlés dans les applications Home + Control et Home + Security (connexion avec les mêmes identifiants).
Son atout majeur : la visualisation avancée des données (électricité, chauffage/climatisation, météo, caméras et détecteurs).
Les + de la WebApp :
- Graphiques détaillés et comparaison multi-produits
- Hub de téléchargement avancé des données pour un traitement approfondi (Excel)
- Visualisation sur grand écran

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.