Logiciel XLPro4 Calcul 6300

version 4.25.0903 - Octobre 2025

Dédié aux installateurs, tableautiers et bureaux d'étude, le logiciel XLPro4 Calcul 6300 définit les caractéristiques électriques d'une installation basse tension, dans le respect des normes en vigueur et génère un bilan de puissance et un schéma électrique. Il vous permet enfin d'éditer la note de calcul correspondante.

Associé à XLPro4 Tableaux 6300, la suite logiciels vous permet de chiffrer la totalité d'un tableau électrique et d'éditer un dossier technique complet. Les études réalisées avec XLPro4 Calcul 6300 peuvent être importées dans XLPro4 Tableaux 6300. Tous les produits et leurs caractéristiques techniques sont ainsi récupérés dans une nomenclature qui pourra être ensuite complétée. Un schéma électrique sera ainsi constitué.


Un outil indispensable pour réaliser un bilan de puissance et éditer une note de calcul

1. Réalisez votre étude : avec XLPro4 Calcul, définissez les caractéristiques électriques de votre chantier pour définir le bilan de puissance.

Générez le schéma électrique en définissant l'association des appareillages de protection (filiation et sélectivité). Vous pouvez modifier le schéma et les valeurs à tout moment.

Éditez la note de calcul : enregistrez-la au format pdf ou imprimez-la pour la transmettre à l’organisme de contrôle. 

XLPro4 Calcul bénéficie du droit d'usage de la marque ELIE BT 2025 qui garantit l’exactitude de vos calculs et la conformité aux normes et fascicule de documentation en vigueur.

2. Exportez l'étude ainsi constituée vers XLPro4 Tableaux 6300 pour compléter la distribution électrique puis implanter et organiser les appareils, afin de chiffrer votre projet.

Recommandations

Formations

Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message