Comment installer un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo ?

Tuto pro

Dans ce tutoriel vidéo, Legrand vous explique comment installer un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo permettant de commander chaque volet roulant filaire depuis un smartphone muni de l’application Home + Control.

Commander ses volets à distance

application home plus control 1155x700
smartphone appli home 0 inter volet roulant cwn titane 350x350

Un interrupteur connecté pour volet roulant permet, via l’application Home + Control, de contrôler chaque volet depuis son smartphone.

L’application est disponible gratuitement sur les stores Android et iOS.

Information complémentaire

Prérequis

Avant d’installer un interrupteur connecté pour volet roulant, l’installation du pack de démarrage connecté Céliane™ with Netatmo doit être terminée.

Un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo s’encastre dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm. Celle-ci doit être posée avant de procéder à l’installation.

Un interrupteur peut remplacer une commande déjà existante car ce produit est compatible avec tous les moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique.

Information complémentaire

Matériel nécessaire

Chaque interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo est livré avec :

  • une plaque de finition Céliane
  • une protection de chantier
  • une notice d’installation

Pour procéder à l’installation, se procurer le matériel suivant :

  • une boîte d’encastrement 1 poste, profondeur 40mm
  • des fils électriques 1.5mm²
  • un tournevis

Information complémentaire

Alerte sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de préserver l’intégrité de l’installation, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général.

Information complémentaire

Étape 1 : raccorder les fils sur les bornes

Un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo présente 4 bornes. Raccorder les fils sur les bornes :

  • le fil de phase sur la borne notée « L »
  • le fil de neutre sur la borne « N »
  • le fil de montée sur la borne symbolisée par une flèche vers le haut
  • le fil de descente sur la borne indiquée par une flèche vers le bas

Information complémentaire

Étape 2 : monter l’interrupteur

  • Insérer l’interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo dans la boîte d’encastrement
  • Serrer les vis de fixation

Information complémentaire

3 retablir courant inter voyant rge 350x350
3 inter vr voyant rge 350x350

Étape 3 : rétablir le courant

Une fois l’installation de tous les produits flaires terminée :

  • rétablir le courant au disjoncteur
  • le voyant de l’interrupteur connecté pour volet roulant s’allume en rouge

Information complémentaire

4 appuie cde depart arrivee prise controle 350x350
4 configurer installation cwn 350x350

Étape 4 : configurer les produits entre eux

Pour terminer l’installation, il faut configurer les produits entre eux à l’aide de la commande générale sans fil Départ/Arrivée fournie dans le pack de démarrage.

Titre: 
A découvrir aussiComment installer un micromodule d‘éclairage connecté Céliane™ with Netatmo ?Comment installer un interrupteur connecté à option variateur Céliane™ with Netatmo ? Comment installer une prise de courant connectée Céliane™ with Netatmo ?