produit

5 produits
Boîtier saillie IP54 pour montage du clavier codé bouchon finition argent
ref. BT348602

Boîtier saillie IP54 pour montage du clavier codé bouchon finition argent

119,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Clavier codé bouchon 1 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 270x120x14mm
ref. BT348707

Clavier codé bouchon 1 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 270x120x14mm

359,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Clavier codé bouchon 2 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 270x120x14mm
ref. BT348708

Clavier codé bouchon 2 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 270x120x14mm

444,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Clavier codé compact 2 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 192x120x14mm
ref. BT348706

Clavier codé compact 2 relais finition argent IP54 pour pose en encastré, dimensions 192x120x14mm

395,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier pour montage en saillie de clavier codé compact - finition argent
ref. BT348709

Boîtier pour montage en saillie de clavier codé compact - finition argent

107,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Clavier codé

Pour les immeubles et habitats collectifs, les claviers codés pour automatisme de porte permettent de sécuriser l’entrée principale des logements (en complément des alarmes et systèmes de vidéo-surveillance) en autorisant ou non l’ouverture de la porte d’entrée. Le contrôle d’accès peut ainsi être géré par un clavier codé. Diverses techniques peuvent permettre le fonctionnement de la serrure et ainsi l’ouverture de la porte, en tapant sur les touches du clavier, ou via un système de lecture de badge Vigik vérifié par le dispositif. Ces produits peuvent compléter un dispositif d’interphonie ou visiophonie pour habitats collectifs.  

Les claviers codés s’installent principalement en encastré. Certains peuvent se poser en saillie, en intérieur ou en extérieur (IP54) selon le modèle. Pour faciliter l’installation en saillie, il est possible d’utiliser des boîtiers saillie. Certains claviers codés sont lumineux (touches rétroéclairées) et possèdent une LED permettant de vérifier l’état de fonctionnement.  

Divers types de claviers codés existent : claviers codés avec bouchon pour lecteur Vigik (1 ou 2 relais de plusieurs dimensions différentes) pour pose en encastré, pack clavier codé avec tête Vigik et centrale pour gestion autonome de contrôle d’accès, ou encore claviers Tercode (2050N ou 1050) pour pose en saillie. 

Découvrez également un grand nombre d’autres produits de sécurité Legrand: intrusion, centrale Vigik, boutons et poussoirs anti-vandales ou encore serrures, poignées, ventouses et gâche

Consultez notre site internet pour construire votre liste de matériel électrique et électronique et constituez votre projet avec les produits sélectionnés.