Boîtier pour montage en saillie de clavier codé compact - finition argent

  • Ref. BT348709
  • BTICINO

Clavier codé, accessoire d'installation

95,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier pour installation en saillie
  • Couleur Argent
  • IP54
  • Matière inoxydable
  • Dimensions : 165x96x45mm

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    165mm
  • Profondeur
    45mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • EAN/Gencode
    8005543740187

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations