Logiciel XLPro³ Calcul 6300 Logiciel

Version 4.4.09-b2 – SEPTEMBRE 2023

Dédié aux installateurs, bureaux d'étude et opérateurs de maintenance, le logiciel XLPro³ Calcul 6300 définit très rapidement les caractéristiques électriques d'une installation basse tension, dans le respect des normes en vigueur, en réalisant des notes de calcul.

Configuration requise

Pour s’équiper du logiciel, plusieurs possibilités :
- essayez-le sans plus attendre grâce à 5 utilisations gratuites ! Pour cela, téléchargez et installez le logiciel XLPro³ Calcul en version 400 et contactez le Service Relations Pro pour activer le mode test
- inscrivez-vous à la formation « Maîtrisez le logiciel XLPro³ Calcul » (référence formation : 232) et repartez avec votre logiciel sans supplément !
- sinon vous pouvez achetez directement le logiciel sans suivre de formation. Pour cela, contactez le Service Relations Pro (référence à rappeler : 100313)

Les mises à jour sont gratuites et sans abonnement, pas de frais supplémentaires après avoir acheté XLPro³ Calcul 6300!
Pensez à activer la mise à jour automatique dans votre logiciel.

Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac

Logiciel XLPro3 Calcul 6300

Un outil idéal pour réaliser les notes de calcul d'une installation électrique

XLPro3 Calcul 6300 vous permet de :

  • réaliser les notes de calcul de vos installations basse tension
  • obtenir la liste des produits nécessaires à l'installation
  • exporter ces données vers XLPro3 Tableaux 400, grâce à une passerelle, pour compléter le tableau électrique, ou au format DXF

 

Très facile à utiliser, XLPro3 Calcul 6300 réalise de manière automatique et rapide l'ensemble des calculs liés à une installation basse tension. Courant maximal d'emploi, section des conducteurs, dispositifs de protection, chute de tension... tout est défini dans le respect des normes, les différents schémas pouvant ensuite être imprimés (schéma synoptique, schémas unifilaire par répartiteur, fiches de calculs, carnets de réglages des disjoncteurs, bilan de puissance...). 

 

Le logiciel XLPro3 Calcul 6300 permet d'établir les notes de calcul d'une installation électrique, avec prise en compte des calculs de la D13/13, de son arrivée électrique jusqu'aux disjoncteurs de protections.

 

L'assistant notes de calcul des études tertiaire de proximité permet de gagner en autonomie et de réaliser facilement vos notes de calcul de chantiers en puissance limitée ou surveillée. Il est directement accessible dans le logiciel XLPro3 Calcul 6300. Comme le définit la démarche tertiaire de proximité, vous y retrouverez les 8 typologies de bâtiments qui ont donné lieu à 8 études types personnalisables. 
 

Pour une utilisation illimitée, contacter le Service Relations Pro pour obtenir une clé de déverrouillage (voir conditions dans "Configuration requise" ci-dessus).

 

Le logiciel XLPro³ Calcul 6300 a le droit d'usage de la marque ELIE ᴮᵀ afin de garantir l'exactitude de vos calculs. Cliquez ici pour télécharger l'attestation.

 

 

Formations

Stages de formation

Vous aimerez aussi

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message

Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

Importer une liste

Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

Glissez votre fichier ici


Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter

{{name}} a bien été ajouté aux favoris.

Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}

Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Chargement en cours...

Choisissez vos options d'impression

Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

    Annuler

    Votre liste de matériel est en cours de conversion
    en fichier PDF.

    Elle se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    Générer un dossier technique

    Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

    Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

    Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

    Nombre de documents sélectionnés : 0

    Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

    Annuler

    Le dossier technique est en cours de génération.

    Il se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    {{title}}

    Veuillez sélectioner votre liste

      Ajouter une nouvelle liste

      Dupliquer la liste {{name}}

      Renommer la liste {{name}}

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

      error

      Exporter la liste {{name}}

      Choisissez votre format de téléchargement

      Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
      Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

      Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

      Annuler

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

      Ajout d'une nouvelle adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Mise à jour d'une adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Importation d'une liste partagée

      Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

      Importation de la liste partagée "{{name}}"

      Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

      Voir ma liste Fermer

      Conditions générales d’utilisation