Accessibilité des personnes en situation de handicap : quelle réglementation ?

Réglementation Accessibilité

En France, deux textes définissent l'accessibilité des équipements électriques dans les logements en vue de l'accueil des personnes en situation de handicap(1):
 

legislation clarifiee

Une législation clarifiée et évolutive

Cette réglementation s'applique aux bâtiments neufs, mais aussi aux rénovations totales, aux modifications et aux extensions des parties existantes. Elle concerne toutes les demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2007.

Au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) travaille actuellement à la rédaction d'un « Guide relatif à l'accessibilité des bâtiments neufs et existants », dont la sortie est prévue au 1er juillet 2019.

La norme NF C 15-100, qui reste la référence des installateurs, définit pour sa part uniquement les règles de conception et de réalisation des travaux électriques en matière de sécurité.

les regles de base

Les règles de base en maison individuelle

  • Installation à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
  • Utilisation d'interrupteurs à reconnaissance tactile, dotés d'un creux et d'une bosse pour distinguer marche et arrêt, pour les personnes déficientes visuelles.
  • Installation d'une prise supplémentaire à côté de l'interrupteur dans chaque pièce de l'unité de vie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.
pro norme accessibi media03 3

Les maisons individuelles

Certaines dispositions sont spécifiques à « l’unité de vie des logements ».

Dans le cas d’une maison individuelle en rez-de-chaussée, l’unité de vie est constituée des pièces suivantes :

  • la cuisine
  • le séjour
  • les toilettes
  • une chambre
  • une salle d'eau​

Dans le cas d’une maison individuelle sur plusieurs niveaux, l’unité de vie se situe au niveau d'accès du logement. Elle est constituée par :

  • la cuisine
  • le séjour
  • les toilettes comportant un lavabo

Les escaliers doivent comporter un dispositif d’éclairage artificiel supprimant toute zone d’ombre, commandable depuis chaque niveau. Qu’elles soient destinées à la vente ou à la location, les maisons individuelles doivent être conçues pour être accessibles aux personnes en situation de handicap.

pro norme accessibi media03 1

Les spécificités des bâtiments d'habitation collectifs et des ERP

L’obligation d'accessibilité concerne à la fois les logements et leurs abords : les voies de circulations communes, une partie des places de parking, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

Systèmes d'accès (platine à défilement, interphone, sonnerie)

Ils doivent se situer :

  • à plus de 0,40 m des angles et obstacles gênant l’approche d’un fauteuil roulant ;
  • à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
  • au sein d’un espace libre de tout obstacle de dimensions définies dans l'annexe 2 de l'arrêté du 27 décembre 2015.

Ces équipements doivent être utilisables debout ou assis, dotés d'indicateurs sonores et visuels, facilement lisibles (police d'affichage de 4,5 mm minimum). Le dispositif de verrouillage des portes doit être paramétré pour laisser le temps à une Personne à Mobilité Réduite (PMR) de les ouvrir et d’entrer.

eclairage

Éclairage

Les « valeurs d’éclairement minimales au sol en tout point » sont de :

  • 20 lux pour les cheminements extérieurs ;
  • 20 lux dans l'existant et 50 lux dans le neuf pour les parkings ;
  • 100 lux dans les couloirs et à l’intérieur des pièces communes ;
  • 150 lux dans les escaliers.

Ces valeurs doivent permettre à une personne à mobilité réduite de se déplacer sans gêne et sans danger dans tout le bâtiment. Elles doivent être interprétées comme l'éclairage moyen à maintenir à partir de 25 cm du bord du cheminement.

La durée de fonctionnement des systèmes d’éclairage doit être temporisée et leur extinction progressive. En cas de fonctionnement par détection de présence, celle-ci doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné. Les zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

date de mise en application

 

Date de mise en application

Les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des maisons individuelles et des bâtiments d’habitation collectifs lors de leur construction sont applicables aux demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2007.

portier pictos accessibilite 700x700

Normes d’installation pour l’accessibilité des PMR

L’arrêté du 24 décembre 2015, relatif à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, définit les critères de pose des systèmes de commande. Ces dispositions, que l’on regroupe sous l’appellation « norme PMR » impliquent la responsabilité de l’installateur électricien, contrairement aux « normes produit » qui engagent la responsabilité du fabricant.

dessin accessibilite fauteuil 700x700

Pour l’accès aux bâtiments et dans les parties communes, les équipements et systèmes de commandes doivent être situés :

  • à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
  • à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m ;
  • au droit d’un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 de l’arrêté.
kit portier video erp 700x700 1

Ces équipements doivent par ailleurs être utilisables en position « debout » comme « assis ».

  • Les dispositifs de verrouillage électrique des systèmes d’ouverture des portes doivent laisser le temps à une PMR d’atteindre la porte et de l’ouvrir ;
  • Ces dispositifs sont équipés de signaux sonores et visuels ;
  • Les appareils d’interphonie sont complétés par un système d’acheminement de l’image jusqu’au logement de nature à permettre à un occupant de visualiser ses visiteurs ;
  • Les postes intérieurs sont équipés d’une boucle magnétique (les spécifications de la norme NF EN 60118-4 : 2007 satisfont à ces exigences) ;
  • Les appareils à menu déroulant doivent permettre l’appel direct par un code ;
  • Afin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l’annexe 3 de l’arrêté.
portiers audio video platine 700x700

Solutions portiers : une réponse idéale aux normes d’accessibilité

De la plus simple à la plus avancée, nos solutions d’interphonie vous assurent une installation conforme en tous points et répondent de façon optimale aux besoins des personnes en situation de handicap (mobilité réduite, et déficiences visuelle, auditive ou cognitive) :

  • Portiers vidéo connectés Classe 100X et Classe 300X
  • Portiers vidéos basiques et évolués Classe 100 / Classe 300
  • Portiers audio Classe 100
  • Platines de rue Linéa 3000, Linéa 300, SferaNEW et SferaROBUR

À chaque besoin, sa solution dédiée !

Le contrôle d’accès Vigik® Hexact®

Et pour une installation complète facilitant la gestion du patrimoine, optez pour le contrôle d’accès Vigik® Hexact® !

(1) Toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.

legrand systemes de pilotage du chauffage obligatoires dans tous les logements des 2027 raison etre valeurs 700x400

Notre raison d'être

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.