Le configurateur portier vous permet de :
- composer rapidement votre portier quel que soit le chantier
- en logement individuel et en logement collectif
- obtenir la liste des références associées et un devis
- imprimer votre configuration ainsi qu’un schéma de principe de câblage
Après avoir sélectionné le type de chantier, logement individuel ou collectif, la configuration du ou des logements, le configurateur vous propose une sélection de platines de rue et de postes intérieurs adaptés à votre projet. Il liste ensuite toutes les références nécessaires, en indiquant leurs tarifs. Le récapitulatif technique et le schéma de principe de câblage de votre étude sont prêts. Vous pouvez ainsi les imprimer.
Tutoriel
Découvrir

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.