Etape 1 : Installer le Classe 300EOS with Netatmo
- retirez le bornier BUS-AV situé au dos du poste et raccordez-le au BUS 2 fils
- fixez le support mural fourni avec le portier : en cas de remplacement d’un portier vidéo Classe 300X, vous pouvez utiliser le même entraxe
- remettez le bornier BUS-AV en place à l’arrière du poste : si besoin, déplacez le micro-interrupteur de terminaison de ligne sur la position ON
Etape 2 : Installer la platine de rue
- serrez la vis pour ouvrir la façade de la platine de rue
- fixez la platine de rue
- raccordez les fils au bornier BUS : si besoin, vous pouvez aussi raccorder une gâche électrique ou un relai d’ouverture sur les bornes S+ ou S- afin de commander l’ouverture d’un accès
- réglez le volume avec l’accessoire fourni
- repositionnez la façade, puis bloquez-la en dévissant la vis
Etape 3 : Installer l’alimentation au tableau électrique
- clipsez l’alimentation sur le rail : un espace de 6 modules DIN est nécessaire
- protégez l’alimentation avec un disjoncteur 2 Ampères
- raccordez la phase et le neutre
- raccordez le câble BUS de la platine de rue aux bornes BUS TK
- raccordez le câble BUS du poste intérieur aux bornes BUS PI
Etape 4 : Configurer le Classe 300EOS with Netatmo
- remettez l’installation sous tension et attendez une minute
- l’assistant du poste intérieur vous guide pour effectuer la configuration : appuyez sur "Commencer"
- sélectionnez la langue et appuyez sur "Continuer"
- sélectionnez le fuseau horaire et appuyez sur "Continuer"
- réglez les principaux paramètres de configuration : adresse de la platine de rue (P), adresse du poste intérieur (N), intercommunication, caméras et activations
- appuyez sur "Continuer"
- la configuration est terminée : appuyez sur "Terminer"
A noter : il est possible de configurer manuellement le Classe 300EOS with Netatmo par cavaliers
Etape 5 : Vérifier le bon fonctionnement de l’installation
Sonnez depuis la platine de rue pour vous assurer que tout fonctionne :
- réponse à l’appel via le bouton "Téléphone" du poste
- ouverture du portail via le bouton "Clé" du poste