Logiciel XLPro³ Tableaux 400 Logiciel

Version 3923 - JANVIER 2023

Outil d'optimisation de la répartition dédié aux concepteurs et réalisateurs de tableaux électriques de distribution de puissance jusqu'à 400 A, en tarif bleu ou jaune, le logiciel XLPro³ Tableaux 400 vous assiste dans la conception, l'implantation et le chiffrage.

Configuration requise

Le téléchargement et les mises à jour sont gratuits, sans abonnement.
Pensez à activer la mise à jour automatique dans votre logiciel.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac

Logiciel XLPro³ Tableaux 400

Un outil incontournable pour les créateurs de tableaux de distribution

Avec XLPro³ Tableaux 400 vous réalisez en toute simplicité vos TGBT :

  • la conception de la distribution du tableau (jusqu’à 400A)
  • la réalisation des schémas électriques des tableaux
  • l'implantation des tableaux électriques
  • la visualisation et le chiffrage global du projet (prix public)

 

Très facile à utiliser, XLPro³ Tableaux 400 vous permet de réaliser des optimisations d'encombrement et donc de coût de tableaux. Le logiciel détermine automatiquement le type d'enveloppes adapté à vos choix, propose les peignes horizontaux et verticaux compatibles, dessine le schéma électrique et l'implantation, calcule les coûts et génère le bon de commande. Chaque modification est immédiatement prise en compte pour une conception facilitée.


Le logiciel XLPro³ Tableaux 400 vous permet ainsi de réaliser votre dossier d'impression personnalisable, en intégrant la liste de matériel, le bon de commande, le schéma électrique unifilaire de puissance et de commande, la visualisation de votre armoire de distribution, les étiquettes et bandeaux des tableaux, un récapitulatif technique du TGBT...

 

Tutos vidéos : retrouvez ici un ensemble de tutoriels vidéos pour réaliser astucieusement les tableaux de distribution. 

 

Pratique : amener partout avec vous vos études XLPro³ Tableaux 400 grâce à l’application XLPro3 Compagnon.

Téléchargeable gratuitement sur votre tablette, XLPro3 Compagnon vous permet de consulter vos schémas, les informations techniques, le bilan de l’étude, de prendre des photos de vos armoires électriques, d’écrire des annotations sur vos schémas, de localiser votre chantier et les distributeurs autour du chantier, etc…

Le compagnon idéal pour vos chantiers.

Formations

Stage de formation

Vous aimerez aussi

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message

Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

Importer une liste

Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

Glissez votre fichier ici


Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter

{{name}} a bien été ajouté aux favoris.

Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}

Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Chargement en cours...

Choisissez vos options d'impression

Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

    Annuler

    Votre liste de matériel est en cours de conversion
    en fichier PDF.

    Elle se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    Générer un dossier technique

    Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

    Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

    Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

    Nombre de documents sélectionnés : 0

    Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

    Annuler

    Le dossier technique est en cours de génération.

    Il se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    {{title}}

    Veuillez sélectioner votre liste

      Ajouter une nouvelle liste

      Dupliquer la liste {{name}}

      Renommer la liste {{name}}

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

      error

      Exporter la liste {{name}}

      Choisissez votre format de téléchargement

      Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
      Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

      Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

      Annuler

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

      Ajout d'une nouvelle adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Mise à jour d'une adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Importation d'une liste partagée

      Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

      Importation de la liste partagée "{{name}}"

      Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

      Voir ma liste Fermer

      Conditions générales d’utilisation