Un ancrage territorial fort

La RSE chez Legrand

Depuis plus de 100 ans, Legrand incarne l'excellence du "Fabriqué en France". À travers son engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et du développement durable, Legrand s'est imposé comme une référence internationale dans son domaine avec sa vingtaine sites de productions en France, et son siège historique à Limoges.

74% du chiffre d'affaires de Legrand France provient de produits fabriqués en France, couvrant une vaste gamme de produits répartis dans différentes familles. Cette proportion souligne l'importance stratégique de la production nationale pour Legrand, démontrant son engagement envers l'économie locale et la création d'emplois sur le territoire français.
 

Nos implantations en France

rse carte france pdts fabriques legrand 930x830

Des usines qui fabriquent nos produits sur le territoire français en respectant les meilleures pratiques sociales et environnementales 

legrand rse logo iso rfar 500x500

Certification et Label

Normes ISO : 100% des sites industriels Legrand sont certifiés ISO (Organisation internationale de normalisation):

  • ISO 9001 : 2015, pour la qualité
  • ISO 14001 : 2015, pour l’environnement
  • ISO 45001 : 2018, pour la santé et la sécurité

Relations fournisseurs et achats responsables

Depuis 2012, Legrand France fait partie des entreprises labellisées « Relations Fournisseurs et Achats Responsables », garantissant des relations durables et équilibrées avec ses fournisseurs.

Le « Fabriqué en France » c’est quoi ?

Les produits Legrand contenant la mention "Fabriqué en France" ou "Made in France" sont soumis au respect des règles du Code des Douanes de L’union Européenne. Retenons que le « made in » correspond au pays où est fabriqué la fonction technique du produit. Il est important de noter que l'emballage ou les améliorations esthétiques du produit (peinture) ne peuvent pas justifier une origine "Fabriqué en France". 


En application de ces règles, la mention "Fabriqué en France" sur les produits Legrand signifie que : 

  • tous les composants, la fabrication et l’assemblage sont réalisés en France (exemple : prise Surface Confort Céliane)
  • ou que les opérations de transformation du produit réalisées en France représentent plus de 45% du prix de revient.

Retrouvez le logo "Fabriqué en France" sur les fiches produits des références concernées.
 

Découvrez certains de nos sites de production

Site de Malaunay : fabrication des bornes de recharge

Les bornes de recharge pour véhicules électriques Green’up Legrand sont fabriquées en France dans notre usine de Malaunay, certifiée ISO 14001, en Normandie. De l'injection des pièces plastiques à l'assemblage et la vérification des composants électroniques, en passant par le formage de la tôlerie et la peinture, toutes les étapes de fabrication sont respectées par des équipes mobilisées pour produire des bornes de qualité.


C'est dans notre laboratoire d'essai, homologué par le LCIE (Laboratoire central des industries électriques) et certifié EV Ready, que les bornes sont ensuite scrupuleusement testées et soumises à des conditions extrêmes pour évaluer leur résistance à l'humidité, aux chocs, etc. Des tests plus techniques sur les systèmes de communication entre la borne et le véhicule sont également réalisés

Usine de Saint-Marcellin : spécialisée en courant faible

Installé au cœur de l'Isère, le site de production de Saint-Marcellin est spécialisé dans les produits et solutions dédiés au courant faible. 

Ce centre de compétences VDI du groupe Legrand développe et produit de multiples solutions dont l'offre LCS³ et l’emblématique prise RJ45. 

L’innovation et la performance sont au cœur de tous les process, avec une recherche constante de qualité.
 

Site de Chabanais : production de l’appareillage dooxie

Véritable usine du futur, le centre de production d’appareillage à Chabanais, en Charente, a intégré le cercle fermé des usines 4.0. 

Ses particularités ? L’usine a adopté et adapté les méthodes d’amélioration de la performance industrielle du Lean Manufacturing. Elle a mis en place la connectivité des données et a investi dans des robots pour réaliser des tâches pénibles et répétitives à la place des opérateurs.
 

art plaque or satin decor galons 700x350
gravure plaque art 350x350 bain plaques art 350x350

Manufacture de Pont-en-Royans : confection des prises et interrupteurs Art d'Arnould

C'est aux portes des Alpes, dans le Vercors, que les prises et interrupteurs Art d'Arnould sont fabriqués dans la manufacture de Pont-en-Royans. Cet atelier met plus de 100 ans de savoir-faire artisanal et de maîtrise technologique au service de produits électriques haut de gamme.
 

Questions fréquentes

En termes de fonctionnalité et d'utilisation, les BAES neufs et les BAES reconditionnés sont équivalents. Ils sont tous deux soumis aux mêmes points de contrôle dans notre usine de fabrication. La différence se situe dans le fait que les BAES reconditionnés sont des produits qui ont...
En savoir plus
Comme les BAES neufs, les BAES reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2ans. Des tests identiques à ceux auxquels sont soumis les BAES neufs sont également réalisés sur les BAES reconditionnés, ce qui garantit leur performance et leur fiabilité.
En savoir plus
Les BAES à reconditionner sont collectés dans des bâtiments situés partout en France grâce à nos clients partenaires et à notre éco-organisme. Des bacs de collecte (ou cartons) sont mis à disposition pour la dépose de références de BAES spécifiques (SATI à LEDs). De la...
En savoir plus
Choisir un BAES reconditionné par Legrand, c’est bénéficier d’une garantie fabricant et de contrôles rigoureux, assurant qualité et fiabilité. Legrand est également actif dans la filière des produits de sécurtié avec d'autres fabricants, afin de garantir un niveau de fiabilité...
En savoir plus