Prises et bornes de recharge pour véhicules électriques : ensemble vers plus de mobilité verte

Recharge véhicules électriques

Afin d’accélérer le déploiement des véhicules électriques et hybrides rechargeables, Legrand propose des solutions de recharge et de pilotage répondant aux besoins du marché. 

Un contexte favorable...

Aujourd’hui, les 28% de CO2 émis par les transports routiers soulèvent des enjeux à la fois écologiques et économiques. Les consciences s’éveillent de plus en plus quant à la nécessité de diminuer ces émissions afin d’améliorer la qualité de l’air. 
Prise de conscience environnementale et sociétale, réglementations, aides gouvernementales... tous les signaux sont au vert.
Ce contexte favorable est ainsi l’opportunité d’intégrer dans vos projets résidentiels, tertiaires et industriels une Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques. De la maison individuelle aux logements collectifs, en passant par les parkings privés (ouverts ou non au public), l’offre résistante et communicante Green’UP de Legrand est parfaitement adaptée aux usages du quotidien.

Information complémentaire

... et réglementé


En plus d’un contexte sociétal favorable, le Gouvernement met en place une réglementation autour des véhicules électrifiés et des points de recharge afin d’accélérer la transition énergétique.

Avec ses solutions de recharge, Legrand s’adapte à la multiplicité des textes réglementaires autour des points de charge (LOM, décret tertiaire, révision du décret 2017 relatif aux IRVE, etc.) et vous accompagne dans leur décryptage pour répondre aux différentes normes et règlementations.
 

88% des recharges se font à domicile.

Des solutions adaptées à la configuration du bâtiment ou du logement

Information complémentaire

Prises Green'UP ACCESS pour le résidentiel individuel ou collectif

Robustes et fiables, les prises Green'UP ACCESS offrent à vos clients une solution idéale pour recharger n’importe quel véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Elles sont déclinées :

  • en saillie ou en encastré munies d’un volet protecteur. Ces solutions sont parfaitement adaptées pour équiper des habitations individuelles
  • en encastré avec un volet verrouillable par clé, conçues pour équiper une place de parking privée au sein d’une copropriété
  • en version connectée via la solution Drivia with Netatmo pour allumer ou éteindre à distance sa prise, programmer des horaires de recharge et suivre ses consommations
  • en version coffret de comptage pour réseau électrique auto

Green'UP ACCESS est la solution économique pour les logements résidentiels individuels ou collectifs.

Information complémentaire

Green'UP SYSTEM: une innovation brevetée

Grâce au Green’UP SYSTEM embarqué sur les prises Green’UP ACCESS (et les prises des bornes Legrand), vous permettez à vos clients de recharger un véhicule muni d'un cordon compatible Green’UP SYSTEM jusqu'à 2 fois plus rapidement que sur une prise classique. 

Leur robustesse et leur technologie unique brevetée permettent de délivrer une puissance maximum sécurisée de 3,7kW sous 230V ou bien à 16A. La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée à 8A (car non conçues pour recharger des véhicules électriques) par le boîtier électronique sur le cordon d'alimentation du véhicule.

 Avec la technologie Green’UP SYSTEM, vous promettez à vos clients une recharge sécurisée sur une prise dédiée, et plus rapide selon le véhicule choisi.

Information complémentaire

Bornes de recharge Green'UP HOME pour un usage résidentiel ou tertiaire

Green’UP HOME, c’est une gamme de bornes (3,7 à 22 kW) spécifiquement adaptées aux besoins de recharge plus conséquents dans un temps optimisé.
Disponibles en plusieurs versions en fonction du mode de recharge souhaité, du type d’installation et de la puissance disponible, les bornes Green’UP HOME s’adaptent idéalement aux besoins de vos clients requérant puissance et rapidité de charge, tout en garantissant sécurité et facilité d’utilisation.
Ce sont des solutions connectées et pilotables, via l’app gratuite Home + Control qui permet à vos clients de : 
• suivre et analyser leurs consommations 
• piloter la charge à distance (démarrer / arrêter la charge) 
• être alerté par des notifications 
• créer des plannings (recharge en heures creuses...)

Information complémentaire

Borne de recharge Green’UP PREMIUM métal pour un usage tertiaire 

Robustes et communicantes, de 3,7kW à 22kW pour les bâtiments tertiaires, les bornes de recharge Green’UP PREMIUM métal sont adaptables à tous les besoins de vos clients de par leurs caractéristiques : 

  • techniques : IP55 IK10, finition métallique pour tout type de parking, installation mural ou sur pied 
  • de pilotage : identification, gestion et supervision en local et à distance
  • de gestion : dynamique de l’énergie, refacturation, délégation à un opérateur de charge (OCCP1.6J)
  • d’usage : permet de recharger simultanément 2 véhicules grâce aux bornes doubles

Green’UP PREMIUM métal est la solution idéale pour tous les parkings extérieurs ou intérieurs à usage privé ou public.

Vidéo

Découvrir

Information complémentaire

Pilotage de son point de recharge

Paramétrage, gestion de la puissance, verrouillage / déverrouillage, modes de fonctionnement, programmation horaire, signaux extérieurs, alertes mail, historique des sessions de recharge, etc à distance via l'application Home + Control ou grâce aux pages web intégrées avec le kit de communication. 

Information complémentaire

Supervision d’un parc de bornes

Modulation de la puissance des bornes de recharge en fonction de la puissance disponible du bâtiment pour maîtriser l'énergie, superviser et prioriser ses besoins. Protocole OCPP1.6J pour la délégation de la gestion à un opérateur de charge

Information complémentaire

Une habilitation obligatoire pour devenir installateur IRVE

Legrand propose une formation permettant la remise d’une attestation afin de constituer un dossier auprès de QUALIFELEC et/ou Qualit'EnR pour l’obtention de la mention IRVE. En effet, l’installation ou l’intervention sur une infrastructure de recharge pour véhicules électriques strictement supérieure à 3,7kW doit obligatoirement être réalisée par un installateur agréé.

Réaliser des infrastructures de recharges pour véhicules électriques

  • maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives
  • identifier les besoins du client, proposer une solution optimisée et connectée
  • réaliser une installation conforme aux réglementations en vigueur

Concevoir et superviser vos sites de stationnement équipée d'IRVE

  • maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives
  • maîtriser l'intégration des points de recharge sur une installation de type tertiaire ou habitat collectif en puissance surveillée
  • maîtriser l'intégration d'un parc de bornes privées mode 2 et 3 communicantes avec un système de mesure pour la gestion de l'énergie

Assurer la maintenance d'une infrastructure IRVE de puissance inférieure ou égale à 22kW

  • comprendre et mettre en oeuvre une maintenance préventive et/ou curative des IRVE, en complément des formations niveau 1 et niveau 2 dans le respect des préconisations Legrand
  • assurer la maintenance élémentaire et les diagnostics niveau 1 et niveau 2 des bornes AC selon AFNOR NFX 60-000 en respectant les objectifs du décret du 4 mai 2021 et l’arrêté du 27 octobre 2021 relatifs aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques
  • réaliser les opérations de maintenance permettant d’accéder aux subventions conditionnées

Information complémentaire

Fabrication française

À l'instar des prises Green'UP ACCESS fabriquées à Confolens, les bornes IRVE Green'UP Legrand sont fabriquées en France dans notre usine de Malaunay, certifiée ISO 14001, en Normandie. De l'injection des pièces plastiques, du formage de la tôlerie, de la peinture en passant par l'assemblage et la vérification des composants électroniques, toutes les étapes de fabrication sont respectées par des équipes mobilisées pour produire des bornes de qualité.

C'est dans notre laboratoire d'essai homologué par le LCIE et certifié EV Ready, que les bornes sont ensuite scrupuleusement testées et soumises à des conditions extrêmes pour évaluer leur résistance à l'humidité, aux chocs, etc. Des tests plus techniques sur les systèmes de communication entre la borne et le véhicule sont également réalisés. 

Vidéos Legrand

Fabrication française

Information complémentaire

Notre raison d'être

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Questions fréquentes

Les bornes de recharge AC et DC pour véhicules électriques sont différentes : on vous explique pourquoi. Les bornes de recharge AC utilisent un courant alternatif alors que les bornes de recharge DC vont fonctionner avec le courant continu. Leur principale différence est le type d’énergie...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir