Information complémentaire
Des bornes sous contrôle grâce au kit de communication
Avec un kit de communication intégré ou à rajouter ultérieurement suivant les besoins et le type de borne, les bornes GREEN’UP PREMIUM et PREMIUM MÉTAL peuvent être pilotées et gérées depuis un ordinateur permettant ainsi :
- le paramétrage unitaire de chaque borne
- l’exploitation indépendante de chaque borne
- la délégation de la gestion de son parc de bornes à un opérateur de charge
Voir le kit de communication Installer un kit de communication
Le pilotage de la recharge, est la capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d’un véhicule électrique.
Un paramétrage indispensable pour exploiter
Chaque borne doit être paramétrée individuellement pour être pilotée depuis un ordinateur via le réseau IP.
Paramétrer
Pour chaque borne, dès l’installation, il est nécessaire de :
- configurer le nom et l’adresse de la borne
- sélectionner la gestion de la puissance
- paramétrer les badges d’accès
- limiter les puissances en cas d’utilisation en borne double
- d’effectuer les mises à jour de la borne
Dans le cadre de la gestion d’un parc, il faut sélectionner le type de gestion : OCCP 1,6J (opérateur de charge).

Exploiter
La gestion à distance de chaque borne permet :
- l’activation / la désactivation
- de visualiser son état (en cours de fonctionnement, type de prise en charge, puissance instantanée)
- la programmation horaire
- la sélection de signaux extérieurs (libre, contacteur ON/OFF, contacteur heures pleines/heures creuses, inter horaire)
- d’afficher l’historique des sessions (par badge, tranche horaire, etc.), des charges, des erreurs
- de recevoir des alertes par mail

Information complémentaire

Gestion à distance par un opérateur de charge
Les bornes de l’offre GREEN’UP PREMIUM sont compatibles avec le protocole OCPP 1.6J et permettent ainsi la délégation de la gestion de son ou ses parcs de bornes par un opérateur de charge. Ce dernier assure :
- la gestion des accès
- la refacturation au kW/h et suivant le temps de stationnement
- le prix de la recharge en fonction de l’identification
- le smart charging, la recharge intelligente
- l’état des bornes
- la supervision
- la maintenance
L'interopérabilité se définit comme la capacité […] d’un système utilisé pour la recharge d’un véhicule électrique à fonctionner […] en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes […] de protocoles d’échanges de données.
Déléguez la gestion de vos bornes

La délégation de la gestion par un opérateur de charge est une solution favorisée pour les logements collectifs, les parkings privés ouverts ou non au public, les hôtels, les commerces, etc. Cela permet de gérer les accès à la recharge pour faciliter l’identification et la refacturation.
Information complémentaire

Piloter une borne, en local
La gestion de votre borne via la connexion Bluetooth et l’application EV Charge light permet de :
- configurer (nom, localisation, puissance, ...)
- verrouiller / déverrouiller
- visualiser l’état de fonctionnement
- lancer la charge immédiate du véhicule électrique et de gérer la puissance
- programmer les heures de charge (4 modes de fonctionnement : libre, heures pleines/heures creuses, signal extérieur, programmation horaire)
- mettre à jour le firmware de votre borne

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.