Kit de communication IP pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique

Green'up Premium, kit de communication pour pilotage des fonctions intégrées à la borne et la configuration à distance de la borne, sur smartphone ou PC via IP (RJ45) ou Wi-Fi

513,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de communication pour bornes Green'up Premium
  • Permet de connecter la borne au réseau IP de l'installation et de rendre compatible la borne avec les protocoles suivants :
    - OCPP 1.6
    - MODBUS RS485 (1 adresse MODBUS pour une borne simple, 2 adresses MODBUS pour une borne double)

Avantages

  • Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local
  • Référencée EV Ready et ZE Ready

Les + installation

Permet l'utilisation du lecteur RFID référence 059059

Information sur la gamme

Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation CA 50 Hz
    180-260 V
  • Tension d'alimentation DC
    10-14 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC/DC
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP
    Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour CAN
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS
    Non
  • Protocole pris en charge pour ASI
    Non
  • Supporte le protocole KNX
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Oui
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway
    Non
  • Supporte le protocole DeviceNet
    Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET
    Non
  • Protocole pris en charge pour LON
    Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
    Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
    Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
    Oui
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
    Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe
    Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Oui
  • Standard radio Bluetooth
    Non
  • Standard radio WLAN 802.11
    Oui
  • Standard radio GPRS
    Non
  • Standard radio GSM
    Non
  • Standard radio UMTS
    Non
  • Maître IO-Link
    Non
  • Composants système
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Avec séparation de potentiel
    Oui
  • Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
    Non
  • Montage possible sur barres profilées
    Non
  • Montage mural/direct possible
    Non
  • Encastrement frontal possible
    Oui
  • Montage sur rack possible
    Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • SIL conformément à IEC 61508
    Sans
  • Matériel associé (Ex ia)
    Oui
  • Matériel associé (Ex ib)
    Oui
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
    Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
    Sans
  • Largeur
    120 mm
  • Hauteur
    30 mm
  • Profondeur
    110 mm
  • EAN/Gencode
    3414970955760

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Utilisation de mes produits connectés

Oui en wifi mais l'incidence est très faible, en filaire c'est quasiment sans impact. Cela dépend de votre fournisseur d'accès
En savoir plus
Nos bornes sont conforme à la réglementation CEM/RED, elles sont donc immunisées contre les perturbations extérieures



En savoir plus
Oui, sur le même compte vous pouvez enregistrer plusieurs bornes et ainsi les commander depuis la même application
En savoir plus
Le nom de la borne ainsi que l'emplacement sont personnalisables.
En savoir plus
Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus
Le numéro de série est sur le côté de la borne sur l'étiquette qui regroupe les informations comme la référence et les caracteritsiques de la borne. C'est le numéro à la suite de "serial number".
En savoir plus
Oui via l'application​​, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.
En savoir plus
Il n'existe pas de processus d'invitation. Tous les utilisateurs d'une même borne utilisent le même compte Eliot : même adresse email et même mot de passe.​
En savoir plus
Non, tous les utilisateurs pouvant se connecter au compte Eliot ont les même droits
En savoir plus

Kit de communication IP pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique

À associer