produit

8 produits
Interface de communication modulaire EMS CX³ et RS485 - 1 module
EMS CX³ | ref. 4 149 40

Interface de communication modulaire EMS CX³ et RS485 - 1 module

400,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface de communication système EMS CX³ et disjoncteur de puissance DPX³ électroniques S10
EMS CX³ | ref. 4 238 90

Interface de communication système EMS CX³ et disjoncteur de puissance DPX³ électroniques S10

511,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interface de conversion multisessions (jusqu'à 4) type IF4E011 RS485/Ethernet avec datalogger pour 64 appareils
IMESYS | ref. 90175060

Interface de conversion multisessions (jusqu'à 4) type IF4E011 RS485/Ethernet avec datalogger pour 64 appareils

Interface de conversion RS485/KNX
IMESYS | ref. IF1KNX

Interface de conversion RS485/KNX

Interface booster/répétiteur RS485/RS485 alim aux 110-265VAc
IMESYS | ref. 90176306

Interface booster/répétiteur RS485/RS485 alim aux 110-265VAc

Module de conversion type IF2E002 alim aux 110-265VAc
IMESYS | ref. 90176300

Module de conversion type IF2E002 alim aux 110-265VAc

Interface de conversion type IF2E011 RS485/communication ETHERNET
IMESYS | ref. 90176050

Interface de conversion type IF2E011 RS485/communication ETHERNET

Passerelle Modbus RS485 / Modbus TCP-IP Ethernet - Alimentation auxiliaire 90 à 260 VAC ~ 50/60Hz - 3 modules
IMESYS | ref. SXIIP

Passerelle Modbus RS485 / Modbus TCP-IP Ethernet - Alimentation auxiliaire 90 à 260 VAC ~ 50/60Hz - 3 modules

Interface

L’offre d'interfaces comprend une variété de produits essentiels dans toute démarche d’efficacité énergétique et adaptés à différents milieux. En convertissant et en communiquant en temps réel les données collectées par les solutions de mesure et de comptage, les interfaces permettent en effet leur exploitation à distance via des systèmes informatiques de type logiciels de supervision, à même de générer une réelle efficacité énergétique dans tout bâtiment. Des solutions indispensables dans un monde toujours plus demandeur en termes d’efficacité énergétique et de mobilités. Utilisez par exemple les solutions Legrand pour une gestion optimisée des ressources énergétiques où que vous vous trouviez : l’assurance d’éviter toutes consommations d’énergies superficielles (ou excessives) et de répondre aux enjeux de transition énergétique.

Ces dispositifs sont une sorte de pont entre des produits physiques et un programme informatique, permettant une interaction fluide et apportant des effets significatifs sur l'efficacité énergétique du lieu concerné, pour une surface de 1000m² et +.

Associés à des compteurs d'énergie et des centrales de mesure, nos différents types d’interface permettent de récupérer, de convertir et de transmettre les données collectées par les compteurs et centrales. Les protocoles de communication n’étant pas nécessairement les mêmes d’une solution à une autre, les interfaces de conversion sont des composants indispensables : elles permettent les échanges entre différents protocoles.

Découvrez nos nombreux dispositifs de mesure et de comptage pour une installation garante d’une gestion optimale des consommations, tels que les compteurs d'énergie et centrales de mesure avec affichage sur écran LCD, les indicateurs analogiques et numériques, les relais de mesure et de protection ou encore les transducteurs et convertisseurs. Chaque produit est conçu pour offrir une approche dédiée répondant à des besoins précis.

Besoin d’aide dans le choix des solutions adaptées à votre projet ? Notre équipe vous accompagne.

Envie d’accroitre vos connaissances et vos savoir-faire pour pouvoir réaliser des études et proposer des devis les plus pertinents possibles ? Notre offre de formations est faite pour vous. L'importance de la formation dans ce secteur en mouvement constant, à la frontière des sciences et des technologies émergentes, est indéniable : elle permet aux professionnels et entrepreneurs accompagnés de rester au fait des innovations et de répondre précisément à la nature spécifique des besoins de leurs clients, quelle que soit leur activité économique.