Interface de conversion RS485/KNX

  • Ref. IF1KNX
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Permet la conversion RS485/KNX

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 2 modules (alimentation et câble fournis)
  • Fixation sur rail symétrique EN/IEC 6075 ou guide DIN 35
  • Effectue la conversion entre le protocole MODBUS et RS485 des compteurs et centrales de mesure IME et le protocole KNX
  • Alimentation auxiliaire 95...250VAC

Les + utilisation

Possibilité de raccorder jusqu'à 32 appareils communicants IME MODBUS sur un réseau KNX

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Taux de transmission
    9.6kBit/s
  • Côté primaire de service
    Autre
  • Type de raccordement côté primaire
    Raccordement à vis
  • Côté secondaire de service
    RS-485
  • Type de raccordement côté secondaire
    Raccordement à vis
  • Bidirectionnel
    Oui
  • Protection contre les surintensités
    Oui
  • Séparation galvanique
    Actif
  • Consommation électrique nominale
    0.5mA
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    94.8mm
  • Profondeur
    64.9mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un)
    95-250V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Système de rail
  • EAN/Gencode
    8032826335549

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations