produit

207 produits
GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 50

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

51,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique
WEOZ | ref. 0 485 84

Contrôleur GTB Area Manager WEOZ pour la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique

1521,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial espace de travail
Light Up | ref. 0 485 51

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial espace de travail

240,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial lieux de passage
Light Up | ref. 0 485 53

Détecteur de présence connectable Light Up ON/OFF, spécial lieux de passage

247,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils 2 sorties ON OFF
ref. 0 489 70

Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils 2 sorties ON OFF

270,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation 1V à 10V
ref. 0 489 69

Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation 1V à 10V

271,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation DALI
ref. 0 489 68

Détecteur infrarouge de présence 360° pour espaces de travail - faux-plafond Ø15m - 3 fils variation DALI

250,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur autonome compact IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 10A - IP40
ref. 0 489 65

Détecteur autonome compact IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 10A - IP40

262,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur miniature IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 6A - IP40
ref. 0 489 66

Détecteur miniature IR 360° portée Ø7m variation 1V à 10V et ON/OFF 6A - IP40

271,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Mosaic | ref. 0 882 40

Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

417,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation au mur ou au plafond en saillie
ref. 0 489 46

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation au mur ou au plafond en saillie

86,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie dans emballage traditionnel
Mosaic | ref. 0 489 42

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie dans emballage traditionnel

68,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel
Mosaic | ref. 0 489 41

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel

128,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m
Mosaic | ref. 0 488 17

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m

246,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par pallier sur touches préenregistrées
Mosaic | ref. 0 882 35

Configurateur de réglage pour détecteurs ECO2 avec programmation par pallier sur touches préenregistrées

83,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond
Mosaic | ref. 0 488 06

Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond

246,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation plafond avec portée Ø8m
Mosaic | ref. 0 488 07

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation plafond avec portée Ø8m

226,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie
Mosaic | ref. 0 488 99

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie

177,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc
Mosaic | ref. 0 488 98

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc

170,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz
Mosaic | ref. 0 767 11

Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur à badge 13,56MHz

9,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur blanc pour l'éclairage ON/OFF pour montage encastré plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 71

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur blanc pour l'éclairage ON/OFF pour montage encastré plafond

92,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Monté luminaire blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 70

GREEN-I Monté luminaire blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage pour montage encastré

65,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur noir pour l'éclairage ON/OFF pour montage encastré plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 72

GREEN-I Détecteur Grand Hauteur noir pour l'éclairage ON/OFF pour montage encastré plafond

96,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

GREEN-I Détecteur couloir blanc pour l'éclairage ON/OFF pour montage encastré plafond

Nouveauté

Green-I | ref. 0 484 66

GREEN-I Détecteur couloir blanc pour l'éclairage ON/OFF pour montage encastré plafond

59,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pilotage du batiment

Découvrez les produits Legrand pour le pilotage des bâtiments et la gestion optimisée des ressources.

Ces solutions permettent d’optimiser la consommation énergétique, de réduire l’empreinte énergétique des espaces tertiaires et d’améliorer le confort des occupants. Notre gamme de détecteurs et de commandes permet le pilotage technique des installations électriques.

Le pilotage des bâtiments s’opère via différents types de gestion :

  • la gestion de l’éclairage, aspect très important du pilotage de l’énergie, comporte des systèmes intelligents (détecteurs de mouvements et de présence) qui permettent d’automatiser les actions d’éclairage en fonction de l’occupation des espaces, ce qui aide à la maîtrise de la consommation d’électricité. En effet, il est possible de la réduire si elle est pilotée de manière optimale.

Les détecteurs de mouvements et de présence sont adaptés aux et autres utilisations s. Certaines versions adaptent l’intensité lumineuse à apporter en fonction de la luminosité naturelle.

Pour trouver le détecteur idéal pour votre client, rendez-vous sur notre guide intératif : Gestion de l'éclairage : choisissez vos détecteurs - professionnel | Legrand

 

  • la gestion des ouvrants (volets roulants, par exemple), est aussi importante dans le système de pilotage des bâtiments. Avec ces produits, ouvrir ou fermer les volets contribue au contrôle de la température du logement et permet la régulation thermique des bâtiments.

 

  • la gestion du chauffage, la ventilation et la climatisation : leur pilotage est essentiel pour maintenir des conditions de confort optimales, sans oublier la maîtrise de la consommation d’énergie. Les systèmes de gestion centralisés (GTB, Gestion Technique des Bâtiments) ajustent ces paramètres de manière centralisée.

 

L’outil de pilotage doit à la fois répondre à ce qu’impose le décret BACS (Bâtiments à consommation énergétique maîtrisée) soit une gestion intelligente et automatisée des systèmes énergétiques, mais également être en mesure de s’adapter aux spécificités de chaque installation.

Il offre un moyen de mettre en œuvre une gestion technique optimisant la consommation énergétique réelle, tout en améliorant le confort des occupants et en répondant aux normes en vigueur.