Volets roulants connectés et centralisés

Logement connecté

Commander plusieurs volets roulants de la maison d’un seul geste sur un interrupteur, sur un smartphone ou même par la voix, c’est possible !

Découvrez la solution Céliane with Netatmo pour bénéficier de volets roulants connectés dans le logement. En effet, grâce à l’interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo, vos clients pourront désormais contrôler, de manière très simple et rapide, les volets roulants de leur salon, leur chambre, leur cuisine, etc.

Accès aux rubriques

Piloter les volets roulants à distance

Grâce à l’interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo, vos clients pourront piloter leurs volets roulants, les faire monter ou descendre, directement depuis leur smartphone via l’application Home + Control, de chez eux et même à distance !

L’app Home + Control est téléchargeable gratuitement sur les stores Android et iOS et ne nécessite pas de frais d’abonnement.

Information complémentaire

Contrôler les volets roulants par la voix

Plus simple encore ? Vos clients pourront contrôler leurs volets roulants par la voix, d’une simple phrase énoncée à leur téléphone. En effet, les solutions connectées Céliane with Netatmo telles que l’interrupteur filaire connecté pour volet roulant sont compatibles avec les principaux assistants vocaux du marché : Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et l’Assistant Google.

Information complémentaire

Connecter les volets roulants : les bénéfices

Connecter et centraliser les volets roulants permet de gagner en confort et de faire des économies d’énergie. D’un seul et simple geste, sans même se déplacer, il est possible d’améliorer et d’optimiser la température de son logement en fermant les volets en été afin de garder la fraîcheur à l’interieur de la maison ou, au contraire, en les ouvrant, pour laisser entrer la chaleur et les rayons du soleil en hiver.

Connecter les volets permet également de gagner en sécurité, en les fermant à distance, de n’importe où, afin d’éviter les intrusions. C’est notamment l’idéal au moment de partir en vacances !

Information complémentaire

fixation inter vr mur 350x350
raccord fils inter vr mur 350x350

Installation simple en quelques étapes

L’interrupteur filaire connecté pour volet roulant s’installe rapidement et simplement en suivant quelques étapes, après avoir installé un pack de démarrage (prérequis obligatoire afin de connecter les volets roulants) :

1) couper le courant au disjoncteur général

2) raccorder les fils sur les bornes

3) monter l’interrupteur

4) rétablir le courant

5) configurer les produits entre eux

Information complémentaire

Commande pour volets roulants sans fils sans pile

Découvrez la commande pour volet roulant sans fils sans pile Self-e. Cette version écologique de la commande permet de contrôler les volets roulants de son logement et s’autoalimente lorsque l’on appuie dessus.

La commande sans fils sans pile Self-e, utilisée par Max dans l’épisode de la websérie Maison connectée et certifié Zigbee Green Power ne nécessite aucune maintenance (puisqu’aucune pile n’est présente dans le produit) et offre une mise en œuvre simplifiée, sans trou dans les murs.

Questions fréquentes

La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home +...
En savoir plus
Vous pouvez contrôler jusqu'à 100 produits câblés et commandes sans fil "... with Netatmo" par prise Control / le module Control. Si votre installation est aussi composée de Volets roulant Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon), volets roulants radio Bubendorff (via le module de...
En savoir plus
Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir