Nouveauté
Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Titanium
- Ref. CT0430
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Prêt-à-Poser connectable Céliane livré complet avec plaques, prêt à installer
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Permet de commander 1 volet roulant électrique depuis 1 point de commande sans tirer de fils
- L'interrupteur et la commande sont appairés et fonctionnent en radio 2,4 GHz, aucune configuration préalable n'est requise
- Composition :
- 1 interrupteur de volet roulant 230 V~ fonctions montée/descente/stop, compatible avec les volets à butée mécanique et électronique, non compatible avec les volets roulants à commande radio, livré avec coque de protection de chantier - finition Titanium
- 1 commande sans fils pour ouvrants livrée avec pile CR2032 3V pour alimentation et adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction LED pour indication de batterie faible - finition Titanium
Livrés complets avec plaques Acier Satiné - Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
- Possibilité de rajouter des interrupteurs de volets roulants filaires et de centraliser leur commande
Les + installation
Tout sous la main en une seule référence : il n'y a plus qu'à poser !
Recommandations / restrictions d’usages
- Les éléments du kit sont pré-appairés entre eux, ils doivent être installés ensemble pour fonctionner
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p48 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p65 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE15084AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Mode de pose Encastré
- Couplage au bus inclus Non
- Module de bus amovible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d'entrées 4
- Courant de commutation résistif 2 A
- Puissance de coupure max. 500 W
- Nombre max. de sorties de store vénitien 1
- Fonction commutation Oui
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Tension nominale (Un) 100-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 0.1 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Titane
- Numéro RAL 7006
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
- EAN/Gencode 3414972454186
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste