Les fondamentaux - Formations
Legrand propose des formations de base qui permettent d’acquérir des fondamentaux indispensables en électricité, multimédia et réseaux, dans le respect de la norme NF C 15-100. Si certaines peuvent avoir lieu en présentiel, d’autres ne sont accessibles qu’en ligne.
Ces modules de formation en ligne, d’une durée comprise entre 10min et 2h, répondent à un besoin précis sur l’installation ou l’intervention électrique. Dispensées sur la plateforme de formation Innoval en ligne, les formations fondamentales Legrand mettent à disposition des contenus didactiques et sonorisés qui restent disponibles à tout moment gratuitement afin de permettre aux stagiaires de s’y référer avant ou après une formation présentielle.
Parmi les thématiques abordées :
- les bases en électricité : maîtrise du vocabulaire technique, les composants d’une installation électrique, les commandes d’appareillage.
- les points clés de la NF C 15-100 : comprendre la norme NF C 15-100, les installations électriques à basse tension, l’amendement 5, les réseaux de communication, le diagnostic électrique (loi ALUR).
- le coffret multimédia (en ligne ou présentiel) : les normes en vigueur, fonctionnement et utilité d’un coffret de communication, adapter la solution aux besoins des clients.
- les réseaux multimédias : principe de distribution des médias, normes et niveaux de performance, composants d’un réseau multimédia.
Ces modules destinés aux professionnels de l’électricité en France métropolitaine évaluent ensuite les stagiaires pour valider leurs acquis. Chaque formation fait l’objet d’une attestation de suivi délivrée en fin de stage.