Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment

nouveautes 2024 ithermostat cvc chargeur usb c mosaic 700x700

Nouveautés

  • thermostat CVC Smarther AC with Netatmo
  • thermostat Intelligent connecté Netatmo
  • détecteurs nouvelle génération
  • chargeurs Mosaic USB-C Power Delivery
  • module connecté pour porte de garage
  • sortie de câble connectée with Netatmo
  • dooxie noir with Netatmo
  • ASL
  • interrupteurs variateurs Mosaic
  • interrupteurs variateurs dooxie
  • PAP Plexo connectable pour l'éclairage
  • thermostats UX One pour chambre d'hôtel
  • détecteurs Mosaic
  • détecteurs dooxie
  • Art : nouveau système de commande
  • détecteurs Plexo IP 55
  • détecteurs Céliane
art memoire acier 700x500

Art d’Arnould 

Interrupteur, prises RJ45, USB, éco détecteur, éco variateur etc. Art d’Arnould présente une collection haut de gamme à destination des établissements prestigieux (hôtels, villas, etc.). Art d’Arnould, symbole du luxe à la française, propose des références usuelles et des configurations à créer sur mesure. 

inter celiane acier satine 700x500

CélianeTM

Gamme d’appareillage incontournable, Céliane répond à tous les besoins grâce à un large choix de couleurs, de matières et de fonctionnalités. Prises Surface, interrupteurs soft, prises USB, interrupteurs et commandes sans contact, commandes sans fils : Céliane, c’est la touche d’inspiration qui change tout ! 

plaque living now noir 700x500

Living Now

Trois couleurs d'enjoliveurs (blanc, sable ou noir) et 16 plaques de finition permettent de mettre en valeur plus de 100 fonctions disponibles, en standard ou en connecté. Cette gamme avant-gardiste joue avec son design épuré pour habiller les murs en toute élégance.

inter mosaic blanc 700x500

Fonctions MosaicTM


Gamme d'appareillage iconique proposant des produits pratiques et esthétiques, Mosaic répond aux besoin sdes utilisateurs et des bâtiments résidentiels et tertiaries. Mosaic est l'incontournable pour installer les courants forts et les réseaux numériques dans les bâtiments tertiaires, elle garantit une cohérence pour toute l’installation, des fonctions innovantes et une compatibilité avec les goulottes, les nourrices, les boîtes de sol, etc.

inter dooxie blanc 700x500

dooxieTM

Une gamme accessible à tous de prises et d’interrupteurs qui propose un design dans l’air du temps avec des formes carrées ou rondes, des fonctions innovantes, une installation simple et rapide et des packs « tout-en-un ». Avec seulement 15 références, dooxie couvre 95 % des besoins sur un chantier. 

prise saillie eclips plexo soliroc 700x450

PlexoTM et SolirocTM


La gamme d’interrupteurs et de prises étanches Plexo est dédiée aux installations dans les locaux humides ou à l’extérieur. La gamme robuste et antivandale Soliroc a été spécialement conçue pour les espaces recevant du public ou sans surveillance.
 

boite derivation carre plexo 700x450

Boîtes Plexo

Les boîtes de dérivation Plexo s’adaptent à tous les types de circuit (habitat, industrie, établissements recevant du public) grâce à son large choix de tailles, de formes (rondes, carrées, rectangulaires) et de couleurs (blanc, gris et rouge). 

prise saillie blanc 700x450

Appareillage saillie, moulures et plinthes

Les appareillages à installer en saillie dans l’habitat ont été spécialement conçus pour les rénovations sans gros travaux. Il s’agit des mécanismes composables, appareillages complets, thermostat d’ambiance, télérupteurs, prises, guide-câbles et autres accessoires de cheminement pour moulures et plinthes. 

boite encastrement batibox jaune 700x500

Boîtes d’encastrement BatiboxTM et Modul’upTM 


Les boîtes d’encastrement Batibox sont incontournables pour la pose en encastré de tout type d’appareillage. Les boîtes d’encastrement Modul’up permettent le montage d’un DCL, DCL connecté, spot ou patère E27. Les boîtes Batibox et Modul’Up répondent toutes deux aux exigences de la RE2020.
 

prise control celiane acier satine 700x500

Maison connectée


Pour répondre à la tendance des logements connectés, Legrand rassemble une offre étendue de produits nécessaires à la réalisation d’une installation connectée : tableaux de communication, réseau RJ45, réseau coaxiale etc. ; qui permet de commander les équipements en pilotage local, à distance ou par la voix. 

ecran tactile 700x500

MyHome


Automatiser les lumières et volets, thermoréguler, gérer l’énergie, diffuser du son ou encore contrôle à distance les alarmes grâce au concept MyHome qui repose sur le système domotique BUS et les applications Home + Security et Home + Control permettant de paramétrer et d’associer des scénarios.

prise hdmi mosaic 700x500

Systèmes audio et vidéo


Legrand propose des installations simples, rapides et fiables permettant de transmettre des flux vidéo, numériques et/ou analogiques. Il s’agit d’une solution parfaitement adaptée pour une utilisation dans le petit tertiaire (en salle de réunion ou en salle de classe, par exemple).

boite de sol colonnette 700x500

Distribution et mise à disposition des courants


Boîtes de sol, colonnes, goulottes, blocs nourrice, modules de bureau, blocs pour salles de réunion, blocs bureau, etc. Legrand propose tous les supports d’installation qui reçoivent les fonctions Mosaic et permettent la distribution et la mise à disposition des courants dans les bâtiments tertiaires et au plus près de l’utilisateur.
 

detecteur ir ultrason 700x500

Applications


Legrand met en œuvre des systèmes pour gérer l’éclairage, le pilotage d’un bâtiment, la chambre d’hôtel, les bâtiments de santé dans le but d’optimiser le confort des personnes et la performance des bâtiments, etc.

solutions tertiaires service 700x700

Service associé


Bénéficiez de l’aide de nos experts pour mettre en service, programmer  et paramétrer votre système de gestion d’éclairage Mosaic. 
 

solution connectee formation 700x700

Formation


Une journée pour maîtriser en théorie et en pratique la technologie, les solutions et la programmation des solutions Céliane with Netatmo et vous aider à répondre aux cahiers des charges de chantiers de rénovation de façon autonome. C’est ce que propose la formation "Valoriser le logement connecté avec Céliane with Netatmo".