L'outil indispensable pour la conception de tableaux de distribution
1. Définissez, complétez ou ajustez le matériel : le module nomenclature permet l'implantation des produits nécessaires à la composition du tableau. En utilisant notre logiciel XLPro4 Calcul 6300 pour éditer une note de calcul, vous importez l'étude réalisée dans XLPro4 Tableaux 6300 et vous retrouvez directement tous les produits et leurs caractéristiques électriques. Cette liste peut toujours être complétée.
2. Déterminez la répartition : le module rangement permet d’organiser le positionnement des différents appareils de protection et de déterminer le type de répartition souhaité. Le schéma électrique correspondant s'affichera dans le module schéma.
3. Choisissez et visualisez votre tableau : le module enveloppes propose les armoires et coffrets compatibles avec votre schéma électrique. Visualisez et affinez votre conception directement sur la visualisation 3D (rotation à 360°).
4. Chiffrez et générez un dossier technique complet : avec les modules bilan et impression, générez, imprimez ou exportez vos chiffrages, docs techniques, schémas unifilaires ou multifilaires, vues 3D, listes de matériel, etc.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.





