Logiciel XLPro4 Calcul 400

version 4.25.0903 - Octobre 2025

Outil incontournable et gratuit pour établir facilement une note de calcul d'une installation électrique en puissance limitée* ou en puissance surveillée**, le logiciel XLPro4 Calcul 400 vous assiste dans le respect des normes et intègre un assistant avec 8 études types personnalisables d'une puissance installée inférieure ou égale à 250A.

Associé à XLPro4 Tableaux 400, la suite logiciels vous permet de chiffrer la totalité d'un tableau électrique et d'éditer un dossier technique complet. Les études réalisées avec XLPro4 Calcul 400 peuvent être importées dans XLPro4 Tableaux 400. Tous les produits et leurs caractéristiques techniques sont ainsi récupérés dans une nomenclature qui pourra être ensuite complétée. Un schéma électrique sera ainsi constitué.

L'outil incontournable pour la réalisation des bilans de puissance et l'édition des notes de calcul

1. Définissez le bilan de puissance :

  • soit depuis l'assistant : 8 études types jusqu'à 250A à personnaliser pas à pas
  • soit en définissant vous-même les caractéristiques électriques de votre chantier

2. Éditez la note de calcul : 

XLPro4 Calcul 400 vous permet de générer les caractéristiques électriques de chaque circuit, le schéma électrique et ainsi d'éditer la note de calcul. Enregistrez-la au format pdf ou imprimez-la pour transmission à l’organisme de contrôle.

XLPro4 Calcul bénéficie du droit d'usage de la marque ELIE BT 2025 qui garantit l’exactitude de vos calculs et la conformité aux normes et fascicule de documentation en vigueur.

3. Exportez-la vers XLPro4 Tableaux 400 pour compléter le schéma électrique, organiser et chiffrer votre installation électrique.

*Anciennement Tarif bleu  
**Anciennement Tarif jaune

Recommandations

Formations

Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message