produit

90 produits
Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 04

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x120mm - RAL7035

177,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 00

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035

103,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 80

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035

194,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 50

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle opaque - RAL7035

60,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 60

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x86mm avec couvercle opaque - RAL7035

66,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x140mm avec couvercle opaque 4 verrous
ref. 0 921 22

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x140mm avec couvercle opaque 4 verrous

98,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 300x400x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 11

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 300x400x120mm - RAL7035

284,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10 - 150x150x80mm
Atlantic | ref. 0 356 50

Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10 - 150x150x80mm

911,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 150x300x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 05

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 150x300x120mm - RAL7035

198,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 150x200x80mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 02

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 150x200x80mm - RAL7035

149,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x80mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 03

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 200x200x80mm - RAL7035

166,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x400x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 10

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x400x120mm - RAL7035

272,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 300x300x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 08

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 300x300x120mm - RAL7035

256,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 400x400x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 12

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 400x400x120mm - RAL7035

381,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x300x120mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 356 07

Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 200x300x120mm - RAL7035

221,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle transparent - RAL7035
ref. 0 359 81

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle transparent - RAL7035

253,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle transparent - RAL7035
ref. 0 359 91

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle transparent - RAL7035

320,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 90

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 360x270x124mm avec couvercle opaque - RAL7035

264,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 180x140x86mm avec couvercle opaque
ref. 0 350 22

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 180x140x86mm avec couvercle opaque

86,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 220x170x86mm avec couvercle opaque
ref. 0 350 28

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 220x170x86mm avec couvercle opaque

100,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque
ref. 0 350 33

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 270x170x86mm avec couvercle opaque

166,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque
ref. 0 350 13

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x130x74mm avec couvercle opaque

60,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x75x74mm avec couvercle opaque
ref. 0 350 07

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 130x75x74mm avec couvercle opaque

65,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x75x74mm avec couvercle opaque - RAL7035
ref. 0 359 00

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 130x75x74mm avec couvercle opaque - RAL7035

40,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtier industriel

Adaptés aux environnements difficiles, les boîtiers industriels assurent la protection des composants électroniques et électriques des installations. Ils peuvent être complétés avec divers équipements et accessoires qui permettent un montage facilité. 

Les boitiers, à vis imperdables, peuvent être IP55 ou IP66, de tailles différentes pour s’adapter à l’installation, et être rectangulaires ou carrés. En métal, inox ou plastique, ils peuvent aussi proposer un couvercle transparent ou opaque et des verrous. Leur fixation se fait par l’intérieur, grâce à des pattes de fixation murales, ou hors volume de câblage aux 4 angles par vis selon les modèles et leurs charnières peuvent être à l’extérieur.   

Les accessoires permettent de compléter l’installation mais également de procéder à la fixation des boîtiers. Parmi les éléments disponibles : des kits verrou pour ajouter un verrou aux boitiers, des charnières, des plaques pleines ou de montage, des rails symétriques, ou encore des pattes de fixation murale pour fixer les boîtiers sur un mur. 

Découvrez également les coffrets et armoires et leurs équipements (rail din, portes internes, etc.), des produits qui sont également utilisés pour la protection des composants électriques. 

Consultez les informations nécessaires pour votre projet sur notre site internet (dimensions, couleurs, traitement en finition, standard, etc.). Et listez ainsi les produits possibles à intégrer dans l’installation de vos clients !