Kit verrou double barre pour boîtier industriel métal Atlantic

Atlantic, équipement pour boîtier industriel

62,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit verrou double barre pour boîtier industriel Atlantic métal et inox
  • Composé d'un sous-ensemble :
    - verrou
    - clé
    - 4 obturateurs
  • IP66 conservé :
    - avec vis (IP51 avec obturateurs) pourboîtier métal
    - avec obturateurs pour boîtier inox

Recommandations / restrictions d’usages

  • Accepte les barillets à clé et autres empreintes

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Autre
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Non
  • Type de fermeture
    Double panneton
  • EAN/Gencode
    3245060358082

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations