Assistance à l'autonomie

Assistance à l'autonomie

L’assistance à l’autonomie est un enjeu majeur des installations qui sont réalisées dans les résidences destinées aux séniors, ainsi que dans les EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

 

À l’heure actuelle, de nombreux produits permettent de soutenir l’autonomie des résidents et d’assurer leur sécurité, comme par exemple l’interrupteur scénario lumineux qui, au-delà du confort qu’il apporte, permet à la personne dépendante de bénéficier d’une luminosité qui s’adapte automatiquement à chaque moment de la journée.

 

Le détecteur de mouvements BUS/SCS qui allume et éteint les lumières en fonction du passage dans la pièce.

 

La signalétique lumineuse qui permet à chaque résident d’un EHPAD de suivre son chemin et d’éviter ainsi de trébucher.

 

Le bloc de porte pour chambre Mosaic avec système d’appel infirmière BUS SCS qui comprend un afficheur alphanumérique et un bouton poussoir pour demander une assistance. Accompagnez-le d’un manipulateur antimicrobien SCS IP67, et d’une prise pour manipulateur référence 078241, ou en version magnétique 078246L.

 

Le transmetteur Quiatil easy PRX d’Intervox qui se connecte sur la ligne téléphonique et permet d’appeler facilement un membre de sa famille ou encore un soignant depuis l’intérieur de l’établissement. Ce transmetteur gagne à être couplé à un déclencheur au format montre qui permettra à l’utilisateur de déclencher l’appel en toute autonomie en cas d’urgence.

 

Legrand vous propose par ailleurs des modules de formation afin de vous familiariser avec ces produits et apprendre à les installer dans les règles de l’art.