Assistance à l’autonomie : un Plan pour sécuriser les déplacements et prévenir les chutes

Publication le 20 octobre 2021 Techno

Alors que la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans va fortement augmenter d’ici 2040, l’envie de rester à domicile n’a jamais été aussi forte. Legrand accompagne ces évolutions sociétales en proposant des solutions pour adapter les logements et améliorer la vie à domicile des personnes en perte d’autonomie. Le tout dans le cadre du Plan France Relance prévu par le gouvernement qui s’appuie sur le Ségur de la Santé initié en juillet 2020. Un projet de loi est également en préparation. Explications.

Un constat sans appel

chiffres 1222x569

Legrand agit et propose des solutions

L’envie croissante de rester à domicile observée chez les personnes âgées s’accompagne d’une augmentation logique des risques d’accidents domestiques. Dans le cadre du projet de loi du financement de la Sécurité Sociale, le gouvernement, au travers du Ministère des Solidarités et de la Santé, a élaboré une liste de propositions visant à adapter la société au vieillissement. L'objectif : adapter le logement au bien vieillir chez soi.

Dans ce contexte, le groupe Legrand apporte des solutions simples et faciles à mettre en œuvre pour améliorer la vie à domicile des personnes en perte d’autonomie, notamment en limitant les risques de chute.

Information complémentaire

"Je sécurise mes déplacements"

Créer un parcours lumineux

Le détecteur de mouvement Céliane est idéal pour créer un parcours lumineux dès la descente du lit. Positionné à 30 cm du sol de chaque côté du lit, il peut se placer également dans le couloir et dans les sanitaires en remplacement d’un interrupteur existant.

Associé aux spots orientables Céliane ou à toute autre lampe, il permet de créer un chemin lumineux qui vous guidera pour ne pas chuter dans le noir.

Information complémentaire

Etre bien éclairé sans y penser

Avec le détecteur mural, la lumière s’allume et s’éteint automatiquement ! La lumière reste allumée tant que l’interrupteur détecte quelqu’un et s’éteint après une certaine durée (à programmer : entre 10 secondes et 10 minutes).

C’est une solution idéale pour les lieux de passage et les toilettes.

Son + : il existe dans toutes nos gammes, et donc dans tous les styles, pour une intégration optimale quelle que soit la décoration du logement.

Information complémentaire

"Je me repère facilement"

Ajouter une touche de couleur qui se voit

Grâce aux finitions Céliane, créez des contrastes forts entre la couleur et le mur pour plus de visibilité !

À découvrir aussi, les finitions dooxie, Mosaic ou encore Living Now.

Information complémentaire

Créer un repère dans l’obscurité

Le variateur Céliane Rotary permet d’allumer/éteindre la lumière et de gérer l’intensité lumineuse par simple rotation, dans un sens ou dans l’autre : un geste réinventé pour un usage intuitif ! 

Le variateur est disponible en standard et en connecté, avec ou sans neutre, avec possibilité d’une fonction "lumineux" (bleu) ou "témoin" (blanc). 

Avec le variateur Céliane Rotary connecté, vous créez la bonne ambiance depuis votre smartphone, via l’App Home + Control, ou par la voix via un assistant vocal !

Information complémentaire

Etre rassuré dans le noir

La veilleuse crépusculaire se branche sur une prise de courant : elle s’allume automatiquement à la tombée de la nuit et s’éteint quand la lumière du jour revient.

Elle permet ainsi de limiter les angoisses nocturnes et la peur du noir.

Une version avec autonomie (1h30) existe afin de garder la veilleuse allumée en cas de coupure de courant.

Information complémentaire

"J’évite les déplacements inutiles"

Rendre sa maison simplement connectée

Avec Céliane with Netatmo, il est simple de se faciliter la vie et d’éviter les déplacements inutiles. Vous contrôlez vos éclairages, volets roulants et appareils électriques :

  • par la voix via les assistants vocaux comme Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ou l’Assistant Google
  • depuis un smartphone via l’App Home + Control
  • depuis une commande sans fil, avec la possibilité de personnaliser des scénarios

Information complémentaire

Commander ses éclairages sans se déplacer

L’installation ne comporte pas assez d’interrupteurs ou bien ils sont mal positionnés ?

Privilégiez des commandes d’éclairage sans fil ! Elles peuvent être posées sur une table à portée de mains comme sur le mur grâce aux adhésifs repositionnables.

Leur atout évolutivité : elles s’installent pièce par pièce.

Le prêt-à-poser "Créer un va-et-vient d’éclairage sans tirer de fils" permet de rajouter une commande sans faire de travaux :

  • il est connectable, pour être commandé depuis un smartphone ou par la voix, en ajoutant un pack de démarrage connecté ‘‘with Netatmo’’
  • il existe en version sans fils sans pile, avec un système d’auto-alimentation plus écologique

Information complémentaire

"J’alerte pour être aidé"

Avertir en cas d'urgence

Fiables et sécurisées, les solutions de téléassistance Intervox permettent de lancer facilement l'alerte en cas de besoin (malaise, sentiment d’insécurité, etc.).

Avec le transmetteur Quiatil EASY CONNECT, vous pouvez lancer l’alerte vers un plateau de téléassistance à tout moment 24h/24, 7 jours sur 7 ! Simple et sûr, il permet de parler avec quelqu’un pour être rassuré à tout moment et garantit la sécurité par un lien fiable avec un plateau de téléassistance. Et ce, aussi bien pour les appels d’urgence, les alertes techniques ou tout simplement pour une envie de discuter ou une question du quotidien.

Le transmetteur s'installe dans tout type de logement, avec ou sans box Internet.

Information complémentaire

Appeler à l’aide après une chute

En cas de chute, la solution Quiatil EASY permet de déclencher un appel en appuyant sur le bouton du dispositif porté, qui dirige alors automatiquement vers un plateau de téléassistance.

Le dispositif porté peut également être doté d'un capteur de chute, qui permet, en cas d'incapacité, d'appuyer sur le bouton d'alerte (inconscience ou impossibilité de bouger), d'envoyer automatiquement une alerte au plateau de téléassistance.

Quiatil EASY s’intègre parfaitement dans tous les logements avec un encombrement extrêmement réduit.

Partenariats

Vidéos