Nouveauté

Spot d'éclairage Céliane pour escalier

Spot Céliane pour éclairage à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

51,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Consommation 2,2W - Alimentation 230V - Flux lumineux 110 lumens - Durée de vie 50000 heures
  • Peut être commandé par un interrupteur standard ou électronique avec Neutre, ou un détecteur avec Neutre
  • Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
  • Installation conseillée à 30cm du sol

Les + utilisation

Permet de créer un éclairage directionnel ou éclairage décoratif

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Profondeur
    38mm
  • Douille
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Type de couverture
    Plaque/disque
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Oui
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Orientable
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Appareillage
    Transformateur électronique
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Emission de lumière
    Direct
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
    50000h
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Puissance de lampe acceptée
    2.2-2.2W
  • Flux lumineux utile
    100lm
  • Commande via Bluetooth
    Non
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    38mm
  • Longueur
    45mm
  • Diamètre
    53mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    31mm
  • Type de câblage
    Terminaison
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-45°C
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • EAN/Gencode
    3414972444620

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations