Matériel utilisé
Pour installer la prise Céliane Surface Confort et ainsi remplacer une prise existante, vous avez besoin de :
- 1 prise 2P+T Céliane Surface Confort
- 1 support Batibox un poste
- 1 enjoliveur de prise 2P+T
- 1 plaque de finition

Sécuriser l’installation
Afin de permettre une sécurité maximale pendant l’installation, coupez le courant au disjoncteur et vérifiez que sa sortie n'est pas sous tension.
Utiliser un cadenas pour consigner le disjoncteur afin d’éviter toute remise du courant par un habitant du logement.

Étape 1 : Connecter les fils de la prise
- dénuder, à l'aide du gabarit incorporé, les fils sur 12 mm
Les bornes automatiques permettent une connexion fiable et rapide.
- repiquer les fils
Grâce aux nouvelles poussettes, l’effort est divisé par 4 en ce qui concerne la déconnexion des fils.

Étape 2 : Terminer l’installation
- montez le tout dans la boîte d’encastrement
- montez les enjoliveurs
- clipsez la plaque de finition
Questions fréquentes
La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.
Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.
Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs...
En savoir plus L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références : un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.
Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une...
En savoir plus Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox.
Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.
La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits...
En savoir plus L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de...
En savoir plus Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.
La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au...
En savoir plus Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
En savoir plus L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...
Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.
Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de...
En savoir plus