Information complémentaire

Céliane Rotary : pour créer des ambiances
Le variateur Céliane Rotary permet de créer l’ambiance lumineuse adaptée à chaque moment et dans les différentes pièces du logement, d’une simple rotation.
Cet interrupteur variateur est compatible avec tous les types de lampes (LEDs, halogènes, tubes fluos avec ballast), de 5 à 200 Watts.
L’interrupteur possède une fonction mémoire de niveau, ce qui signifie qu’il retient le niveau d’éclairement fixé avant l’extinction et se rallume avec la même intensité.
Information complémentaire

Céliane Rotary : version ambiances couleurs
Créez également des ambiances lumineuses colorées avec les commandes connectées pour ambiances couleurs ! Elles peuvent s’ajouter à une installation connectée et fonctionnent ainsi en local comme à distance à l’aide d’un smartphone sur l’App Home + Control. Il est également possible de les commander par la voix avec un assistant vocal.
Ces commandes sont compatibles avec toutes les lampes pour ambiances couleurs Zigbee 3.0 (dont Ledvance smart + Zigbee).
Les commandes filaires Rotary peuvent aussi remplacer un interrupteur existant.
Il existe trois types de commandes : la commande filaire Rotary option variation, la commande filaire sans neutre, et la commande sans fils.
Information complémentaire

Finitions Céliane
Pour votre variateur Rotary, vous pouvez choisir parmi un large choix de finitions :
- les finitions Déco permettent d’embellir l’intérieur et dispose de couleurs tendances
- les finition Métal apportent une ambiance moderne
- les finitions Vintage sont la touche nostalgie
- les finitions Matière comportent des matières authentiques (métal, verre, bois, porcelaine)
Information complémentaire

Quand utiliser un variateur lumineux ?
Moment lecture, soirée détente, repas, soirée cinéma, votre client va pouvoir créer des ambiances spécifiques pour ses activités, et inventer l’ambiance qui lui correspond, simplement en réglant la bague de son interrupteur.
Vidéo
Explorez le logiciel par module
Questions fréquentes
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.