Nouveauté
Commande filaire Rotary pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc
- Ref. CB2408
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Commande filaire Rotary pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo permet de contrôler les éclairages multicouleurs, à combiner avec une plaque de finition Céliane
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Compatible avec tous les éclairages couleurs certifiés Zigbee 3.0
- Possibilité de contrôler jusqu'à 20 éclairages simultanément
- La bague rotative permet :
- la variation de couleur (signature lumineuse selon couleur de l'ampoule)
- la variation de l'intensité lumineuse (signature lumineuse blanche)
Appui long sur la touche au centre de la bague pour passer du mode variation de couleur au mode variation de l'intensité lumineuse et inversement - S'installe dans une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm
- Câblage avec Neutre - Fixation à vis - Livrée avec coque de protection de chantier
Avantages
- Contrôle simple et intuitif de l'intensité lumineuse et de la couleur des éclairages
- Intégration parfaite avec l'esthétique des autres commandes d'appareillage
- Ergonomie et design lumineux conçus pour une prise en main parfaite du produit
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p61 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p38 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04180FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14720AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Tronic
- Type de charge Autre
- Commande auxiliaire possible Non
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Puissance de commutation 0-0 W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Fixation avec vis
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 74 mm
- Hauteur 74 mm
- Profondeur 55 mm
- Profondeur d'encastrement 35 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP41
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Section de câble 0.75-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414972573092
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : les nouvelles fonctions Céliane - AF0004
- E-learning Legrand : Céliane, impulser la créativité - AF0003
- E-learning Legrand : Home + Control : visualiser et contrôler la maison - AF0206
- E-learning Legrand : Home + Control : ajuster les réglages et optimiser l’efficacité énergétique - AF0208
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Questions fréquentes
Question sur un produit
Commande filaire Rotary pour ambiances couleurs Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste