Logiciel XLPro³ Tableaux 6300 Logiciel

Version 3923 – JANVIER 2023

Destiné aux concepteurs et réalisateurs de tableaux électriques de distribution de puissance jusqu'à 6300 A, le logiciel XLPro³ Tableaux 6300 vous assiste dans les étapes de conception, d'implantation et de chiffrage.

Configuration requise

Téléchargez gratuitement le logiciel XLPro³ Tableaux 400 puis contacter le Service Relations Pro pour obtenir une clé d'activation et basculer sur la version 6300.
Les mises à jours sont gratuites et sans abonnement.
Pensez à activer la mise à jour automatique dans votre logiciel.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac

Logiciel XLProTableaux 6300

L'outil idéal pour les créateurs de tableaux de distribution

Complémentaire à XLPro3 Tableaux 400,  XLPro3 Tableaux 6300 vous permet de :

  • concevoir la distribution du tableau jusqu'à 6300 A
  • implanter le tableau
  • visualiser et chiffrer l’ensemble du projet (prix public)

 

En plus des fonctionnalités de XLPro3 Tableaux 400, cette version  prend en charge l'offre produits jusqu'au tarif vert ainsi que la gestion des indices de service et des formes de séparation. Toutes les modifications apportées sont immédiatement prises en compte, pour une conception plus simple et plus rapide des tableaux. 

 

Pour accèder à la version 6300, télécharger le logiciel XLPro³ Tableaux 400 puis contacter le Service Relations Pro pour obtenir une clé d'activation. 

 

Tutoriels Vidéos : consulter les vidéos tutos ici

 

Pratique : Avec XLPro³ Compagnon, vous pouvez consulter vos études XLPro³ Tableaux 6300 sur vos chantiers avec l’application gratuite pour tablette.

Vous pouvez visualiser vos schémas électrique, voir les détails de l’étude de tableau, prendre des photos pour les stocker dans le portfolio, noter vos remarques sur le schéma électrique, trouver le distributeur le plus près de votre chantier, etc…

Simplifiez vos chantiers avec votre nouveau compagnon !

Formations

Stages de formation

Vous aimerez aussi

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message

Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

Importer une liste

Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

Glissez votre fichier ici


Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter

{{name}} a bien été ajouté aux favoris.

Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}

Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Chargement en cours...

Choisissez vos options d'impression

Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

    Annuler

    Votre liste de matériel est en cours de conversion
    en fichier PDF.

    Elle se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    Générer un dossier technique

    Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

    Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

    Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

    Nombre de documents sélectionnés : 0

    Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

    Annuler

    Le dossier technique est en cours de génération.

    Il se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    {{title}}

    Veuillez sélectioner votre liste

      Ajouter une nouvelle liste

      Dupliquer la liste {{name}}

      Renommer la liste {{name}}

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

      error

      Exporter la liste {{name}}

      Choisissez votre format de téléchargement

      Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
      Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

      Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

      Annuler

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

      Ajout d'une nouvelle adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Mise à jour d'une adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Importation d'une liste partagée

      Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

      Importation de la liste partagée "{{name}}"

      Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

      Voir ma liste Fermer

      Conditions générales d’utilisation