produit

3 produits
Connecteur Modbus pour série RJ45 - lot de 4
EMS CX³/NEMO SX | ref. 9 818 25

Connecteur Modbus pour série RJ45 - lot de 4

90,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de protection pour câbles avec fiche référence 053300 et embase référence 053301
ref. 0 533 02

Kit de protection pour câbles avec fiche référence 053300 et embase référence 053301

148,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Volet de protection pour connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage Hypra
Hypra | ref. 0 526 69

Volet de protection pour connecteur multipôles embase femelle encastrée avec verrouillage Hypra

21,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Très différente d’une installation en encastré, une installation en saillie se distingue par le fait qu’il ne faut pas percer le mur ou réaliser des saignées dans les murs pour poser les prises ou les interrupteurs. Il suffit de relier au mécanisme les fils électriques par...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
l’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en tête de ligne dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus