Découvrir le réseau Électricien certifié de Legrand
Faites appel à un pro du réseau Électricien certifié de Legrand pour la réalisation de vos travaux d’électricité. Modifier son installation électrique n’est pas anodin. Bénéficiez d’un accompagnement pour votre installation électrique domestique. Faites confiance à une entreprise locale : consultez la liste d’artisans professionnels près de chez vous et sélectionnez un pro qui correspond à vos attentes !

Rénovation électrique pour une installation performante
Pour les installations électriques domestiques, respecter la norme NF C 15-100 est obligatoire. C’est la clé d’une installation réussie et sécurisée !
Découvrez tous nos conseils et les étapes à suivre pour améliorer votre tableau électrique, votre appareillage ou votre réseau de communication et bénéficiez d’un niveau d'installation performant chez vous.
Au programme :
- protection des biens et des personnes ainsi que des équipements électriques
- emplacement des dispositifs modulaires
- gestion de l’énergie souhaitée (panneaux solaires, économies d’énergie, etc.)
- accès à Internet et à un réseau multimédia performant (ordinateur portable, tableau, lecteur dvd, serveur,etc.) grâce à l’installation d’un coffret de communication

Ajout d’un point de recharge pour véhicule électrique
Vous venez d’acquérir une voiture électrique ou hybride rechargeable ? Découvrez nos solutions de bornes et de prises Green’Up pour une recharge performante et sécurisée, adaptées aux logements collectifs comme aux logements individuels !

Installation de panneaux solaires
Vous avez fait installer des panneaux solaires chez vous pour bénéficier d’une énergie auto-produite ? Un électricien certifié par Legrand pourra vous aider à choisir les solutions adaptées à vos besoins : tableau électrique, installation connectée, etc.

Bénéficier d’une maison connectée
Lors de votre rénovation électrique, vous pouvez également en profiter pour connecter une partie de votre maison. En installant un nouveau thermostat connecté par exemple, vous pouvez gérer votre chauffage connecté à distance. Grâce aux prises et interrupteurs connectés, vous pouvez contrôler vos appareils depuis votre smartphone. Enfin, avec les solutions connectées Legrand, suivez vos consommations d’énergie en temps réel et recevez des fichiers de suivi des consos avec un historique annuel, mensuel ou quotidien. Choisissez des options adaptées à vos habitudes de vie et réglez les paramètres de l’application Home + Control, une fois celle-ci téléchargée, en fonction de vos besoins. La maison connectée Legrand vous permet d’allier économies d’énergie et confort !
Vous pouvez également opter pour des modules connectés de la gamme Drivia with Netatmo à installer au tableau électrique pour contrôler vos appareils énergivores et suivre vos consommations à distance !
Découvrir la maison connectée Legrand Découvrir Drivia with Netatmo

Pourquoi faire appel à un courtier en travaux pour refaire votre logement ?
Envie de transformer votre maison ou de l’adapter à vos nouveaux besoins ? Que ce soit pour une rénovation complète, la création d’une extension ou l’aménagement de vos espaces extérieurs, La Maison Des Travaux est votre partenaire idéal. Grâce à notre réseau national de courtiers en travaux, nous simplifions toutes les étapes de votre projet. Notre mission : vous mettre en relation avec des artisans qualifiés, rigoureusement sélectionnés pour leur expertise et leur sérieux. Avec un courtier en travaux de La Maison Des Travaux, optimisez le coût et le délai de vos travaux en toute sérénité.
Questions fréquentes
Le transfert d'appel sur le smartphone ne fonctionnera pas.
Lors de la première association de votre Classe 300EOS with Netatmo et...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.