Information complémentaire

Rénovation partielle ou globale
La rénovation partielle consiste à rénover seulement une partie de son installation électrique. Il peut s’agir, par exemple, d’une seule pièce de votre maison, d’une mise à la norme NF C 15-100 (qui régit l’électricité dans le logement), de l’extension/remplacement de votre tableau électrique, de travaux de mise à la terre, de l’ajout ou de la modification des circuits électriques et appareillages (prises et interrupteurs), etc. La rénovation complète, au contraire, concerne l’ensemble de l’installation. Pour une rénovation totale, la mise hors tension du réseau électrique est nécessaire.
Information complémentaire

Rénovation du tableau électrique
Le tableau électrique, au cœur de l’installation électrique, doit lui aussi respecter la norme NF C 15-100 pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En effet, pour protéger les membres du foyer et les appareils électriques branchés, il vous faudra installer différents dispositifs tels qu'un disjoncteur d'abonné, des interrupteurs différentiels ou encore des disjoncteurs. De plus, il faut prendre en compte la réserve de 20% d’emplacement disponible et l’ajout d’un réseau de communication performant (bandeau de brassage, prises RJ 45, etc.).
Les protections et commandes modulaires à installer dépendent de la taille de l’installation et du nombre d’équipements à protéger.
Choisissez les solutions de protection et de distribution de l'énergie Legrand pour une installation performante !
Information complémentaire

Prises et interrupteurs
Pour les appareillages (prises et interrupteurs), si vous souhaitez les remplacer ou en ajouter de nouveaux, plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour calculer votre budget :
- le type d’installation :
- en saillie avec des prises et interrupteurs en apparent, associés à des moulures ou des plinthes, fixées sur les murs, qui cachent les câbles et les fils
- en encastré avec des prises et interrupteurs à fleur des murs, associés à des boîtes d’encastrement et des conduits positionnés à l’intérieur des murs
- les supports d’installation : placo, plâtre, béton, etc.
En fonction de la solution choisie les travaux à réaliser ne seront pas les mêmes. En effet, le coût sera plus important si vous décidez de réaliser des saignées dans les murs, qu’il faudra ensuite reboucher avec de l’enduit avant de repeindre vos cloisons. À vous d’opter pour la solution qui correspondra le plus à vos besoins, en prenant en compte le design désiré de l’installation.
Information complémentaire

Maison connectée
Vous pouvez tout à fait profiter de votre rénovation électrique pour rendre votre maison connectée ! En effet, vous pouvez choisir des nouvelles prises connectées (ou interrupteurs) à la place d’appareillages standards. Pour votre tableau électrique, vous pouvez opter pour des dispositifs de mesure ou de commandes modulaires connectés (télérupteur, délesteur, contacteur) qui vous permettront d'analyser vos consommations et d’agir pour les faire diminuer. Enfin, découvrez nos solutions pour sécuriser votre logement (visiophone, détecteurs, caméras) et gérer votre chauffage (thermostats et têtes thermostatiques connectées pour radiateurs, etc.). Simples à poser, ces solutions vous assureront confort et économies d’énergie !
Information complémentaire

Faire appel à un électricien certifié
Pour bénéficier d’un diagnostic de votre installation et d’un devis personnalisé et précis en fonction de vos envies et de vos besoins, confiez votre projet de rénovation électrique à l’un des professionnels du réseau électricien certifié Legrand près de chez vous ! Il vous permettra d’identifier les meilleures actions à mener pour l’électricité de votre maison.
Questions fréquentes
Si...
Votre tarif...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.