Accès aux rubriques
Information complémentaire

Clé n°1 : la norme NF C 15-100
Votre tableau électrique, installé dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL) ou Gaine Technique Logement (GTL), assure la distribution d’électricité de votre logement mais aussi sa protection.
La norme NF C 15-100 indique toutes les exigences à respecter pour une installation électrique conforme.
En prenant connaissance de cette norme, vous saurez par exemple que :
- pour les points d’éclairage, c’est un disjoncteur de 16A maximum pour une section de câble d’1,5mm² qui est approprié
- les appareils de chauffage électriques doivent avoir 1 circuit dédié par tranche de 4500W
- la plaque de cuisson doit être protégée par un disjoncteur de 32A
Information complémentaire

Clé n°2 : les prises de courant avec terre
Selon la quantité de prises installées dans votre logement, l’intensité maximale du disjoncteur qui protège votre circuit ne sera pas la même.
Un disjoncteur de 16A (fils de section 1,5mm² ) peut protéger jusqu'à 8 prises de courant.
Un disjoncteur de 20A (fils de section 2,5mm²) peut protéger jusqu’à 12 prises de courant.
Votre installation électrique doit être constituée d’au moins 2 circuits pour les prises de courant.
Information complémentaire

Clé n°3 : l’éclairage
Selon la norme NF C 15-100, chaque pièce doit disposer d’au moins 1 point d’allumage (interrupteur). Ces commandes doivent être installées entre 0,90m et 1,30m du sol.
La cuisine, le salon ou encore la chambre, doivent être prééquipés d’au moins 1 point d’éclairage central, lui-même équipé d’un socle DCL (Dispositif de Connexion Luminaire).
Concernant la salle de bains, le point d’éclairage doit être équipé d’un luminaire protégé contre les projections d’eau.
Information complémentaire

Clé n°4 : la salle de bains
Il faut porter une attention particulière à cette pièce.
L’eau fait partie des conducteurs d’électricité, c’est-à-dire, qu’elle permet de conduire le courant. Dans ce cadre, la combinaison de l’eau et de l'électricité peut entrainer des risques d’électrocution.
Comme le montre le schéma ci-contre, la norme NF C 15-100 compte 3 volumes dans une salle de bains. Chaque volume concerné autorise ou non l'installatioin de certains appareils dans son périmètre.
Information complémentaire

Clé n°5 : les différents types de protection
En plus des disjoncteurs qui protègent vos circuits électriques et donc, par extension, vos équipements, un deuxième dispositif est obligatoire dans votre tableau électrique : l’interrupteur différentiel.
Ce dernier dernier détecte les courants de fuite et protège les personnes de l'électrocution en cas de défauts dans le circuit électrique et les équipements.
Le disjoncteur différentiel, lui, assure à la fois la fonction du disjoncteur et de l’interrupteur différentiel.
Découvrir les Disjoncteurs Découvrir les protections différentielles
Clé n°6 : les solutions connectées

Pour encore plus de confort et de maîtrise de vos consommations d'énergie, complétez votre installation avec Drivia with Netatmo pour un tableau électrique connecté !
Démarrez votre installation connectée grâce au module Control à intégrer directement dans le tableau électrique.
La gamme Drivia with Netatmo propose tous les produits dédiés à la mesure et au pilotage des postes énergivores du logement pour un système 100% connecté !
Information complémentaire

Faites appel à un pro
La tension électrique représente une source de danger si elle n’est pas maîtrisée.
Confiez votre installation électrique à l’un de nos électriciens certifiés. Ces professionnels sont à même de vous conseiller sur les solutions adaptées à vos besoins et vous garantissent une installation sécurisée et aux normes.
Questions fréquentes
Mais savez-vous ce que protège un disjoncteur différentiel ?
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...