Accès aux rubriques
Qu’est-ce qu’un disjoncteur différentiel ?

Le disjoncteur différentiel est une protection électrique qui combine les fonctions d’un disjoncteur et d’un interrupteur différentiel. La composante magnétothermique assure la protection des biens et des circuits (contre les courts-circuits et surcharges) et la composante "différentiel" assure la protection des personnes (contre les risques de chocs électriques).
Information complémentaire

Quelle sensibilité ?
La sensibilité (exprimée en milliampères) : le seuil de déclenchement est fixé à 30mA maximum pour la protection des personnes dans l’ensemble des habitations.
Ce seuil associé à une courbe de temps correspond à la limite de résistance du corps humain contre les chocs d’origine électrique.
Le dispositif différentiel mesure le courant entrant et sortant. S’il détecte un écart > ou = à 30mA (on parle alors de fuite de courant), il coupe le courant dans un temps relativement court (en millisecondes).
Information complémentaire

Quel calibre ?
Le calibre (exprimé en ampères) correspond à l’intensité de déclenchement du disjoncteur différentiel (le C avant le chiffre correspond à la courbe de déclenchement). Le calibre est déterminé par le type de circuit et la puissance consommée.
Exemple : pour une prise de recharge de véhicule électrique GREEN’ UP, un disjoncteur différentiel de 20A type F 30mA est recommandé.
Information complémentaire

Quel type ?
Il existe 3 types de différentiels :
- le type AC détecte les fuites de courants alternatifs
- le type A détecte les fuites de courant résiduel
- le type F exigé pour les équipements avec variateur de vitesse monophasé
Tutoriels
Prise GREEN'UP & test Inter différentiel
Information complémentaire

Le bon réflexe !
Brancher un interrupteur ou une prise est à votre portée. Mais vous n’osez pas aller plus loin notamment quand cela concerne la sécurité des biens et des personnes ? Alors n’hésitez plus, faites appel à un professionnel !
Questions fréquentes
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.