Installer un micromodule d'éclairage connecté Céliane™ with Netatmo

Temps estimé : 1 heure Les videos bricolage Legrand

Avec ce tutoriel vidéo, installez en 3 étapes un micromodule d'éclairage connecté pour commander la lumière de plusieurs endroits avec une commande sans fil, votre smartphone ou votre voix.

Je commande mes éclairages à distance

commande sans fil 1155x700
femme extinction lumiere 350x350 femme lecture chambre 350x350

Avec le micromodule d'éclairage connecté Céliane™ with Netatmo, vous pouvez par exemple éteindre toutes vos lumières connectées d'un seul geste en sortant de la maison.

Vous pouvez commander chacun de vos éclairages connectés depuis votre smartphone, avec l'application mobile Home + Control ou par la voix. En effet, le micromodule fonctionne avec les principaux assistants vocaux : Siri, Assistant Google, et Alexa.

Le micromodule d'éclairage connecté Céliane™ with Netatmo est compatible avec tout type d'ampoules, de 5 à 300 watts (LED, fluocompacte, halogène, fluorescence / incandescence).

Accès aux rubriques

Le matériel nécessaire

Pour installer votre micromodule d'éclairage connecté, il vous faut :

  • 1 boîte point de centre ou applique équipée DCL (Dispositif de connexion de luminaires)
  • des fils électriques 1,5 mm²
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat

Le micromodule Legrand est livré avec une notice d'installation.

Etape préalable : installer le pack de démarrage

L'installation du micromodule d'éclairage connecté Céliane™ with Netatmo nécessite l'installation préalable du pack de démarrage pour un logement connecté Legrand. Ce pack permet de commander ses éclairages en local ou à distance via l'application Home + Control.

Étape 1 : Garantir sa sécurité

Par sécurité et pour réaliser une installation optimale de votre micromodule d'éclairage connecté Céliane™ with Netatmo, commencez par couper le courant au disjoncteur général. Ce réflexe de sécurité est impératif dès lors que vous intervenez sur le réseau électrique de la maison.

2 raccords fils inter micromodule 700x350
2 raccords fils bornier dcl 350x350 2 raccords fil de terre dcl 350x350

Étape 2 : Raccorder les fils

Raccordez les fils électriques sur les bornes du micromodule d'éclairage connecté Céliane™ with Netatmo : le fil de Neutre (borne N) et le fil de Phase (borne L). Puis raccordez deux fils au bornier DCL : un fil de Neutre et un fil de Phase coupée. Enfin, pensez à raccorder le fil de Terre sur la DCL.

Étape 3 : Finir le raccordement des fils électriques

Pour terminer, raccordez le neutre de la DCL dans la borne neutre du micomodule.

Puis, raccordez la phase coupée de la DCL dans la borne phase coupée du micromodule.

Étape 4 : Vérifier le fonctionnement

Une fois que vous avez terminé l'installation avec les autres produits filaires connectés, vous pouvez rétablir le courant au disjoncteur général : le voyant du micromodule d'éclairage connecté s'allume en rouge.

Étape 5 : Configurer la connexion

Via la commande générale centrale du pack de démarrage pour un logement connecté Legrand, configurez les produits entre eux.

Découvrez les autres tutoriels pour installer le pack de démarrage et les autres produits filaires et configurer une installation connectée.