Je contrôle facilement mon installation électrique



Avec une prise connectée Céliane™ with Netatmo et l'App Home + Control sur votre smartphone (disponible sur Android et iOS), vous pouvez depuis votre canapé éteindre la lumière sans avoir à vous lever. Mais aussi contrôler la consommation de vos appareils et recevoir des notifications sur l'état de votre installation électrique. Par exemple : "Coupure de courant dans la cuisine".

Le matériel nécessaire
Pour installer votre prise de courant connectée, il vous faut :
- 1 prise de courant connectée
- 1 boîte d'encastrement 1 poste d'une profondeur d'au moins 40 mm
- 3 fils électriques 2,5mm² (neutre, terre, phase)
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 tournevis plat

Etape 1 : Coupez le courant
Par sécurité et pour garantir une installation électrique optimale, commencez par couper le courant au disjoncteur général. Puis, munissez-vous de votre prise connectée et de vos outils d'installation.



Etape 2 : Branchez la prise connectée
La prise connectée Céliane™ with Netatmo s'encastre dans une boîte 1 poste de 40 mm. Elle peut ainsi remplacer une prise de courant standard.
Raccordez le fil de neutre (N), le fil de terre et le fil de phase (P) sur les bornes automatiques. Puis, montez votre prise de courant connectée dans sa boîte d'encastrement et fixez-là avec votre tournevis plat.



Etape 3 : Vérifiez la connexion
Une fois votre branchement terminé sur tous les produits filaires, rétablissez le courant au disjoncteur général. Le voyant de votre prise connectée Céliane™ with Netatmo doit alors s'allumer en rouge fixe. C'est l'indicateur de sa bonne connexion.

Etape 4 : Configurez l'installation
Pour terminer l'installation de votre prise connectée, vous devez configurer les produits entre eux via la commande générale sans fil Départ / Arrivée du pack de démarrage Céliane™ with Netatmo.