Accès aux rubriques

Matériel nécessaire
Le prêt-à-poser GREEN'UP ACCESS comprend une prise renforcée GREEN'UP, une patère de suspension et un disjoncteur différentiel 20 A / 30 mA type F.
Munissez-vous en complément :
- d’une pince coupante
- d’une pince à dénuder
- d’un tournevis plat
- d’une perceuse
- d’un niveau à bulle
- de fils rigides de phase, de terre et de neutre section 2,5 mm² minimum
- d’un cordon de repiquage phase + neutre section 10 mm², longueur 270 mm

Important : sécurité !
Pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur d’abonné et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie.
Et pour une sécurité maximale, consignez le disjoncteur à l’aide d’un cadenas spécifique afin d’éviter toute remise du courant par un occupant du logement pendant l’installation.

Etape 1 : Créer le circuit électrique pour la prise GREEN'UP
- assurez-vous que l’emplacement choisi pour la prise se situe à moins de 50 mètres de sa protection
- placez le disjoncteur différentiel dans le tableau électrique et raccordez-le via le cordon de repiquage
- réalisez ensuite la liaison électrique entre le tableau électrique et l’emplacement de la prise GREEN'UP : soit de façon encastrée, soit en saillie en faisant passer le câble dans des tubes IRO
- raccordez le fil de neutre et le fil de phase du câble au disjoncteur différentiel
- raccordez le fil de terre au bornier de terre du tableau électrique



Etape 2 : Installer et raccorder la prise GREEN'UP
- percez les trous nécessaires à l’installation du boitier
- mettez des chevilles adaptées au support
- associez le boitier à son support et fixez l’ensemble sur le mur à l’aide de vis adaptées
- raccordez les fils de phase, de terre et de neutre aux bornes correspondantes
- finalisez l’installation en fixant le couvercle à l’aide des vis fournies
Il ne vous reste plus qu’à retirer le cadenas sur le disjoncteur différentiel et à remettre le courant : votre prise GREEN'UP est alors prête pour utilisation !