Autoconsommer simplement avec l'installation du pack connecté photovoltaïque "Mesurer et piloter"

Maison connectée

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous ? Gérez, mesurez et pilotez votre production solaire et votre consommation d'énergie pour autoconsommer en toute simplicité grâce au pack connecté photovoltaïque "Mesurer et Piloter".

Contrôlez ainsi votre production solaire, en temps réel, depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store) : efficacité énergétique et économies d’énergie garanties !

Vous êtes intéressé ? Legrand vous accompagne dans la création de votre maison connectée en vous mettant en relation avec un électricien professionnel pour l’installation du pack connecté "Mesurer et Piloter" chez vous.

Mesurer et piloter sa production solaire afin d’optimiser ses factures d’électricité

Utilisez efficacement l’énergie produite par vos panneaux solaires avec le pack connecté "Mesurer et Piloter" pour installation photovoltaïque.

Grâce à lui, vous pourrez notamment :

  • suivre la production solaire et la consommation de l’installation en temps réel depuis l’App Home + Control
  • utiliser à bon escient l’énergie solaire produite en limitant le gaspillage afin de bénéficier d’une réduction de vos factures et d’un retour sur investissement plus rapide
  • recevoir des alertes en cas d’atteinte du seuil défini lors d’un pic de surproduction
  • créer des scénarios (automatisations) pour gérer les appareils* gourmands en électricité (chauffe-eau, prise de recharge pour voiture électrique, pompe de piscine, etc.)
  • agir en direct sur ces postes énergivores lors d'un pic de production solaire

* Le contacteur connecté présent dans le pack ne permet d'agir que sur un circuit de charge (soit un équipement électrique à la fois).

À partir de 560 € TTC* prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose

Intéressé par le pack connecté "Mesurer et Piloter" ?

Confiez l’installation du pack connecté "Mesurer et piloter" à un professionnel de l’électricité, membre du réseau Électricien Certifié de Legrand, proche de chez vous. 

20 % Part moyenne de l’énergie (électricité, eau chaude, chauffage) dans le budget des Français (Source : Baromètre « les Français et les énergies renouvelables ». Sondage OpinionWay janvier 2024)
40 % Consommation électrique d’un foyer français pour le chauffage (Sources : Le Monde, 26/05/23 - ADEME)
7.7 % Économies d’énergie réalisées en mesurant et en analysant sa consommation (Source : ADEME)

Questions fréquentes

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installations photovoltaïques permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation. Il est compatible avec toute installation comportant des micro-onduleurs ou un onduleur (incompatible avec une installation qui...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, surveillez la production de vos panneaux solaires et la consommation électrique de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store...
En savoir plus
Certaines conditions doivent être remplies pour que les données de vos panneaux photovoltaïques puissent être surveillées depuis l’App Home + Control. Découvrez les prérequis pour configurer correctement votre système et pouvoir suivre votre production et votre consommation depuis...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté pour installation photovoltaïque Drivia with Netatmo, tirez le meilleur parti de votre production solaire en configurant les notifications intelligentes sur l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store ou le Google Play...
En savoir plus

Grâce à Legrand, maîtrisez votre production solaire et autoconsommez simplement ! Soyez informé à tout moment de l'énergie produite par vos panneaux et utilisez-la efficacement en la redirigeant vers les équipements les plus énergivores de votre logement.

Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?

La pose de produits connectés est-elle garantie par Legrand ?

Legrand vous met en relation avec des professionnels du réseau "Electricien Certifié". Sélectionnés et reconnus pour leurs compétences, les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. Les produits Legrand sont garantis 2 ans à compter de l'achat du produit par le distributeur (si produit professionnel) ou à compter de l'achat du produit par le consommateur en magasin de bricolage (si produit grand public).

Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?

La plupart du temps, les devis proposés sont gratuits. Nous vous conseillons quand même de poser la question à l’installateur lors de la prise de rendez-vous.

Est-ce Legrand qui fixe les prix de pose des produits ?

L'installateur électricien reste maître de la réalisation et de son devis, il est libre d’appliquer les prix qu’il souhaite. Afin de réaliser un devis, il est recommandé que l'installateur puisse observer les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique en place. 

J’ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je tout de même passer par un électricien certifié par Legrand pour leur installation ?

Oui vous pouvez, mais nous vous conseillons de préciser à votre installateur, lors de la prise de rendez-vous, que vous avez déjà les produits Legrand en votre possession. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.

Le service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand est-il gratuit ?

Les installateurs sont libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel, mais le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit.

En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?

Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier plus précis et complet. Vos informations personnelles ne sont, en aucun cas, transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.

* prix indicatif produits fournis (tarif professionnel de référence) et posés selon les contraintes standards de pose :

  • contient l'installation dans le tableau électrique du "Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque monophasée" (réf. 412193)
  • contient le remplacement du contacteur (si existant dans l'installation) et la mise en place des branchements nécessaires

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.