Véhicule électrique : intéressé par l’installation d’un point de charge par un pro ?

Mobilité électrique

Legrand vous accompagne en vous mettant en relation avec un professionnel de l'électricité pour l'installation d’un point de charge sécurisé pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Rechargez votre voiture jusqu’à 2 fois plus rapidement que sur une prise électrique classique grâce au Green’UP SYSTEM !

Information complémentaire

Un pack complet pour recharger en toute sécurité

Découvrez le Prêt-à-Poser Green'UP ACCESS pour tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables :

  • une prise étanche et robuste qui assure la recharge de tous les véhicules électrifiés aussi bien en extérieur que dans votre garage
  • une protection pour une recharge en toute sécurité : sur un circuit dédié avec la protection adaptée fournie
  • une solution durable avec une patère de suspension du cordon de recharge pour éviter toute tension sur la prise

Information complémentaire

Une recharge optimisée

Pour les véhicules compatibles Green'UP SYSTEM :

  • la technologie Green'UP SYSTEM : brevet exclusif Legrand apportant à votre véhicule une recharge sécurisée, rapide et simple
  • jusqu’à 2 fois plus rapidement que sur une prise électrique classique : la norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée (car non conçue pour recharger des véhicules électriques), la prise renforcée et le brevet Green'UP SYSTEM permettent de délivrer une puissance maximum sécurisée à votre véhicule compatible Green'UP SYSTEM.

Assurez-vous auprès de votre concessionnaire, de la compatibilité de votre véhicule avec les avantages de la technologie Green'UP SYSTEM​.

À partir de 490€ ⁽¹⁾ prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose

Information complémentaire

Une solution connectée

Pour contrôler votre prise Green'UP à distance depuis votre smartphone ou un assistant vocal via l’application Home + Control afin de : 

  • programmer des plages horaires de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs
  • déclencher et arrêter la recharge de votre véhicule sans vous déplacer
  • suivre vos consommations pour gérer au mieux votre budget

Solution pilotable grâce au pack de démarrage Green'UP ACCESS with Netatmo.

Information complémentaire

Intéressé ?

Pour installer la prise renforcée Green’up et le disjoncteur différentiel fourni, contactez un professionnel de l'électricité. Bénéficiez gratuitement du réseau d’artisans électriciens recommandés par Legrand ! Trouvez un professionnel le plus proche de chez vous !

J’étais dans la perplexité concernant l’installation des produits PAP Green’UP donc vos services de mise en relation m’ont beaucoup aidé. Le matériel a été conforme à la description avec une pose facile sur mon nouveau tableau électrique.

Information complémentaire

Borne connectée de recharge pour véhicule électrique

Découvrez la borne pour véhicule électrique Green'UP HOME pour une recharge puissante et rapide à domicile. 
Nativement connectée, elle permet de suivre et analyser vos consommations, piloter la charge à distance, être alerté par des notifications et créer des plannings (recharge en heures creuses), le tout depuis l'App Home + Control. 

Bénéficiez des aides du gouvernement à l'achat et l'installation d'un point de charge (crédit d'impôt et/ou Prime Advenir)

Demandez un devis à un électricien pour installer chez vous, la borne de recharge pour véhicule électrique Green'UP HOME.

À partir de 1350€ TTC(2)

Nous hésitions avec ma compagne sur le type de borne nécessaire pour recharger notre véhicule hybride et électrique. Au début, nous allions nous orienter vers un plugin de charge basique. Cependant la gamme Green'UP HOME nous a séduit. Depuis son installation, les temps de chargement sont respectés. Très satisfait par le produit et la mise en relation.

Information complémentaire

Vous habitez en copropriété ? 3 options s’offrent à vous 

  • Si la copropriété n’a pas de réseau électrique auto, vous pouvez faire valoir votre droit à la prise, soit en demandant une prise pour véhicules électriques raccordée aux services généraux, soit en contactant un professionnel du réseau Legrand Électricien Certifié pour l’installation d’une prise renforcée Green’UP ACCESS sur votre place de parking.
  • Si une infrastructure de réseau électrique auto existe déjà, contactez ENEDIS et un électricien afin d’obtenir l’installation d’un coffret de comptage Green’UP pour réseau électrique auto sur votre place de parking.
  • Et si un opérateur de charge est déjà dans la copropriété (opérateur privé), contactez directement votre syndic.

À partir de 1200€ TTC(3) pour la prise renforcée Green'UP ACCESS

À partir de 1790€ TTC(4) pour le coffret de comptage Green'UP

Horizon 2035 prévision d'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques neufs en France
42 km parcourus quotidiennement en moyenne par un véhicule électrique ou hybride rechargeable (Etude ENEDIS, octobre 2022)

Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?

La pose de mon point de charge est-elle garantie par Legrand ?

Legrand vous met en relation avec des artisans électriciens sélectionnés et reconnus pour leurs compétences. Ils font partis du réseau "Électriciens Certifiés". Les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. A compter de la date d'installation ou d'achat indiquée sur la facture, les produits Legrand sont garantis 2 ans.

Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?

Généralement, les devis présentés sont gratuits. Nous vous recommandons tout de même de demander à l'installateur lors de la prise de rendez-vous.

Qui fixe les prix de pose des produits ? Legrand ou les installateurs ?

Les installateurs sont libres d'appliquer les prix qu'ils souhaitent. Ils restent maîtres de la réalisation de leurs devis. Avant, de réaliser un devis, le mieux est que l'installateur puisse analyser les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique existante.

J'ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je quand même les faire installer par un électricien recommandé par Legrand ?

Vous pouvez profiter du service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand, mais nous vous recommandons de préciser à l’installateur, lors de la prise de contact, que vous avez déjà vos produits Legrand. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.

Le service de mise en relation avec un électricien certifié est-il gratuit ?

Le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit. Les installateurs restent libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel.

En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?

Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier le plus précis et complet possible. Vos informations personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.

Est-ce que la recharge de mon véhicule peut dégrader mon installation ?
Grâce à la prise Green’UP, l’ensemble de votre installation est sécurisée par un disjoncteur différentiel adapté et par une prise dédiée et robuste. Recharger son véhicule électrique sur une prise traditionnelle, étanche ou non, peut présenter des risques d’échauffement. C’est pourquoi Legrand préconise de recharger votre véhicule électrique sur une prise sécurisée Green’UP.

Comment être alerter en cas de défaut de recharge sur mon véhicule ? 
Pour vous assurer d’un bon fonctionnement, Legrand et ses solutions connectées Drivia with Netatmo vous permettent de suivre vos consommations, allumer et éteindre votre prise ou programmer des horaires de recharge. Elle permet également l’envoi de notifications sur votre smartphone en cas de défaut de charge. Les électriciens certifiés sont formés sur nos produits connectés et sauront vous proposer la solution la plus appropriée à votre logement.

Comment savoir si mon véhicule est compatible avec le Green'UP SYSTEM ? 
Afin de vous assurer de la compatibilité de votre véhicule avec les avantages de la technologie Green'UP SYSTEM, Legrand vous conseille de vous rapprocher de votre concessionnaire. Cependant, tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont compatibles avec la prise Green'UP. 

Information complémentaire

(1)prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d’un pack Green’UP ACCESS dans un garage individuel d'une maison d'habitation
  • contient le diagnostic de compatibilité de l’installation existante
  • contient l’Installation de la prise Green’UP ACCESS avec sa patère et de sa protection (pose d'un disjoncteur) dans le tableau électrique existant (nécessite de disposer d’une réserve d’au moins 8 modules dans le tableau électrique) avec la fourniture de fil et tube IRL de diamètre 16 minimum 
  • se base sur une distance d’environ 10 m entre tableau électrique et prise Green’UP ACCESS

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.
 

(2)prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d'une borne Green'UP HOME 3,7kW IP55-IK10 (Mode 2 ou Mode 2 / Mode 3) et sa protection 30mA intégrée dans un garage individuel d'une maison d'habitation
  • contient le diagnostic de compatibilité de l’installation existante
  • contient l’Installation de la borne Green'UP HOME 3,7kW IP55-IK10 (Mode 2 ou Mode 2 / Mode 3) et de sa protection (pose d'un disjoncteur) dans le tableau électrique existant (nécessite de disposer d’une réserve d’au moins 8 modules dans le tableau électrique) avec la fourniture de fil et tube IRL de diamètre 16 minimum 
  • se base sur une distance d’environ 10 m entre tableau électrique et la borne Green'UP HOME
  • la liaison TIC n'est pas incluse. Il s'agit d'une prestation supplémentaire

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

(3)prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • prix moyen conseillé pour une installation avec 10 mètres de câbles
  • contient le diagnostic de compatibilité de l’installation existante
  • contient l'installation d’un point de charge sur les parties communes comprenant : 
    • Prise de recharge pour véhicule électrique Green'UP ACCESS avec volet verrouillable - IP55 IK10 - Fixation saillie ou encatrée - Modes 1 ou 2 - 16A 230V (réf. 0 778 98)
    • Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10 (réf. 0 778 90)
    • Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO20 gris RAL7001 (réf. 0 980 03)
    • Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules (réf. 4 107 54)
    • Compteur modulaire monophasé EMDX³ MID raccordement direct 45A - 1 module - avec sortie à impulsions (réf. 4 120 69)

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

(4)prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • prix moyen conseillé pour une installation (hors quote part ENEDIS)
  • contient le diagnostic de compatibilité de l’installation existante
  • contient l’Installation du Coffret de comptage Green’UP pour réseau électrique auto avec prise renforcée (Green'UP ACCESS Soliroc verrouillable – recharge mode 2) (réf. 0 580 08)

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.